Назад к обзору

Обзор сенсорных технологий

Управление машиной при помощи сенсорного экрана  

Превосходно подходят для промышленных приложений

Сенсорный экран является излюбленным элементом управления, при котором касание специальной поверхности вызывает реакцию управляемой системы. Чувствительная к касаниям поверхность является сенсорным датчиком. Вместе с сенсорным контроллером и программным драйвером эти компоненты образуют так называемый сенсорный экран. Наряду с функциональностью и гибкостью сенсорные экраны стали практически основным способом управления промышленными приложениями благодаря их компактности.

Аналогово-резистивные сенсорные экраны из полиэфира и проекционно ёмкостные панели (P-CAP) совместно применяются в более чем 80 процентах всех промышленных приложений. При этом выбор подходящего сенсорного экрана в первую очередь зависит от двух критериев:

  • Условия применения: внутри или вне помещений при погодных воздействиях и солнечном свете, механическая нагрузка, химическая нагрузка, температура, влажность, пыль, ЭМС и т.д.
  • Тип управления: палец, перчатка или другие вспомогательные средства

Принцип работы

Палец касается сенсорного экрана  

Управление касанием

В противоположность таким классическим устройствам ввода, как мышь и клавиатура, с сенсорными экранами используются не только пальцы, но и другие вспомогательные средства, как, например, стилусы. В зависимости от используемой технологии регистрируются и используются для позиционирования следующие состояния окружающей среды:

  • тактильные сигналы (давление)
  • электростатические сигналы (заряд)
  • акустические сигналы (ультразвук)
  • оптические сигналы (инфракрасное излучение)
  • электромагнитные сигналы (напряжение)

 

После регистрации сигнала сенсорным датчиком он обрабатывается сенсорным контроллером. Затем сенсорный контроллер передает информацию о местоположении касания интерфейсу пользователя. Для переработки и интерпретации данной информации необходимо сначала установить программные драйверы.

Сам программный драйвер соответствует эмулятору мыши. Другими словами: Касание чувствительной поверхности рассматривается как щелчок мыши на том же самом месте. По аналогии со щелчком мыши короткое прикосновение к сенсорному экрану вызывает соответствующую реакцию. То же самое действует для двух касаний с коротким промежутком времени между ними (двойной щелчок) или других функций, например, перетаскивания.

Вернуться вверх

Сенсорные технологии

По причине разнообразия требований и условий применения существуют различные исполнения. Они, в основном, основываются на следующих технологиях:

Аналогово-резистивные системы для регистрации тактильных сигналов (давление)

  • Сенсорный экран из полиэфира в 4-, 5- или 8-проводном исполнении
  • Многоточечное управление на базе 5-проводного исполнения
  • Сенсорный экран стекло-пленка-стекло (GFG)

Ёмкостные системы для регистрации электростатических сигналов (заряд)

  • Поверхностно-ёмкостный сенсорный экран
  • Проекционно-ёмкостный сенсорный экран

Обе эти сенсорные технологии имеют характеристики, которые являются недостатками при применении в определенных условиях. Для данных специфических случаев существуют дополнительные сенсорные технологии, которые в настоящее время не очень широко используются:

  • SAW = акустические системы, использующие ультразвук для определения положения
  • ИК-тач = оптические системы, использующие инфракрасное излучение для определения положения

При помощи помощника для выбора можно сравнить различные технологии и подобрать подходящую систему для вашего приложения.

Описание Язык
Руководство по подбору [PDF, 28 KB]
Сенсорные технологии
английский
Вернуться вверх

Сенсорный экран из полиэфира

Конструкция полиэфирного сенсорного экрана  

Конструкция сенсорного экрана из полиэфира

Резистивный сенсорный экран состоит из двух лежащих друг на друге пластин из полиэфира, покрытых полупроводником оксидом индия-олова (англ.: indium tin oxide, ITO). Между пластинами находится воздух, расстояние между пластинами обеспечивается дистанционными прокладками. Как только к верхней пластине прилагается давление, она прижимается книзу, и оба полупроводниковых слоя касаются друг друга. Контакт срабатывает при нажатии пальцем или другим предметом.

Вернуться вверх

Проекционно-ёмкостный сенсорный экран (P-CAP)

Конструкция проекционно-ёмкостного сенсорного экрана  

Конструкция сенсорного экрана P-CAP

Под стеклом находится прозрачный слой ITO из сенсорных датчиков, который проецирует равномерное электрическое поле, простирающееся через стекло до пользователя. При прикосновении электрическое поле изменяется. Более толстое стекло и использование перчаток также возможно. Сенсорный контроллер локализует координаты с большой точностью.

При проектировании покрывающего стекла конструктор не имеет границ. Кроме того, отвержденное стекло очень прочно и нечувствительно к агрессивным средствам. Функция многоточечного управления также доступна, но ее применение зависит от используемой операционной системы.

Вернуться вверх

Сенсорный экран стекло-пленка-стекло (GFG)

Конструкция сенсорного экрана стекло-пленка-стекло  

Конструкция сенсорного экрана GFG

Сенсорный экран GFG объединяет в себе проверенную основывающуюся на давлении аналогово-резистивную сенсорную технологию с высококачественным стеклянным исполнением. Поверхность состоит не из полиэфирной пленки, а из тонкого и прочного стекла. Стекло также служит препятствием для проникновения влажности. Поэтому сенсорные экраны GFG особенно хорошо подходят для неблагоприятных окружающих условий.

Управление может выполняться при помощи пальцев, в перчатках, стилуса или любого другого предмета, не опасаясь причинить повреждения.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Обзор сенсорных технологий

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48