Industrial Ethernet

Одна сеть, все возможности

Одна сеть, множество возможностей

Целостность, высокая скорость и гибкость - факторы, позво-лившие Industrial Ethernet стать ведущим игроком рынка автоматизации.

Вернуться к Промышленная технология связи

Категории

  • Power-over-Ethernet
    Два в одном

    Здесь вы можете ознакомиться с нашим обширным ассортиментом устройств для PoE: от инжекторов и коммутаторов до сплиттеров PoE

  • Smart Camera Box для систем видеонаблюдения
    Smart Camera Box

    Надежное видеонаблюдение на промышленных и коммерческих объектах при помощи Smart Camera Box.

  • Кибербезопасность
    Промышленная кибербезопасность

    Защитные устройства регламентируют права доступа к сетевым ресурсам, защищая таким образом установку от вредоносных манипуляций.

  • Коммутаторы Ethernet
    Коммутаторы Ethernet

    Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом коммутаторов для промышленных сетей Ethernet: от неуправляемых до управляемых и коммутаторов 3-го уровня.

  • Медиаконвертеры для Ethernet
    Медиаконвертеры для Ethernet

    Автономные медиаконвертеры для сетей Ethernet: быстрый переход к помехозащищенной передаче данных по оптоволокну.

Искать в Industrial Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Ethernet – это максимальная свобода при формировании Вашей инфраструктуры. С продуктами для Industrial Ethernet от Phoenix Contact Вы используете все возможности сетей Ethernet. Невиданная гибкость, мощность, целостность и скорость.

Преимущества для Вас

  • Все от одного производителя: ассортимент Ethernet – от штекеров для быстрого подключения до магистрального коммутатора
  • Высокая безопасность благодаря технологии межсетевых экранов и уникальной концепции удаленного обслуживания
  • Гибкость благодаря точным беспроводным решениям и интерфейсам
  • Простота управления сетями при помощи интуитивного ПО для эффективного планирования, контроля и обслуживания

Однопарный Ethernet

Данные и питание по одной паре проводов  

Однопарный Ethernet в промышленном интернете вещей.

Постоянная передача данных до последнего метра: Однопарный Ethernet обеспечивает параллельную высокопроизводительную передачу данных и питания через Ethernet всего по одной паре проводов от датчика до облака. Используйте возможности однопарного Ethernet для кабельной разводки установок в промышленном интернете вещей.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


PROFICLOUD

Безопасная передача данных независимо от места


Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных