Облачная обработка данных

Облачная обработка данных

Новатор в мире цифровизации

Уже сегодня вы можете определить основные цели будущего развития — войдите с нами в мир цифровизации.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Служба Time Series Data
    Служба Time Series Data

    Воспользуйтесь безграничными возможностями облачных служб для автоматизации.

Искать в Облачная обработка данных

Показать все продукты в этой категории

Облачная обработка промышленных данных обеспечивает возможность объединения бизнес-процессов, вещей, установок, компонентов и людей в интеллектуальную сеть. Phoenix Contact предлагает целостное профессиональное облачное решение PROFICLOUD с учетом индивидуальных требований — от умных устройств и подходящей платформы до умных служб.

Преимущества для вас

  • Легкий вход в мир цифровизации с минимальными усилиями для вас, используя готовые решения IoT от Phoenix Contact
  • Гибкий доступ к данным в любое время и в любом месте благодаря интеллектуальным сервисам PROFICLOUD
  • Простота расширения и масштабируемость благодаря динамическим ИТ-услугам, объем которых можно оперативно и индивидуально адаптировать под запросы рынка
  • Безопасная коммуникация между умными устройствами и PROFICLOUD посредством TLS-шифрования

Интеллектуальные услуги – двигатель роста индустрии 4.0

Пример использования  

Новые потенциалы создания стоимости с помощью интеллектуальных услуг компании Phoenix Contact

Вооружитесь четвертой промышленной революцией и откройте для себя новый потенциал создания стоимости в вашей компании с помощью интеллектуальных устройств и услуг Smart Devices и Smart Services компании Phoenix Contact.

Наши «умные» услуги ставят вас, пользователя, в центр внимания. Раскройте весь потенциал ваших данных с помощью межсетевой сети, простых для понимания визуализаций и всестороннего анализа, таких как алгоритмы машинного обучения для предиктивного техобслуживания. Воспользуйтесь преимуществами динамических циклов релизов платформы IoT и интеллектуальных сервисов, которые гибко адаптируются, расширяются и масштабируются для решения задач рынка.

Служба управления устройствами – стандарт для всех интеллектуальных устройств от Phoenix Contact

Служба управления устройствами для управления и контроля интеллектуальных устройств  

Служба управления устройствами в качестве стандарта для интеллектуальных устройств от Phoenix Contact

Используйте службу управления устройствами для управления и контроля интеллектуальных устройств Phoenix Contact в любое время и из любого места. Вам становится доступной информация об устройстве в виде цифровой паспортной таблички, содержащей сведения, например, о типе устройства, серийном номере и версии установленных программных и аппаратных средств. Кроме того, вы всегда можете проконтролировать состояние работоспособности и соединения (State of Health), а также текущие и архивные записи.

Простым способом вы поддерживаете встроенные программы умных устройств в актуальном состоянии. Это гарантирует немедленное использование новейших функций интеллектуальных устройств, а также постоянную защиту ваших машин и установок.

ImpulseCheck – интеллектуальная вспомогательная система для защиты от перенапряжений

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck  

Прогнозное обслуживание с ImpulseCheck

Контроль установки

Система ImpulseCheck — первая в мире интеллектуальная система помощи для защиты от импульсных перенапряжений в сетях. Связанный с облаком модуль позволяет вам контролировать исправность (SoH) каждого отдельного защитного устройства и пользоваться новыми цифровыми сервисами.

Извлеките выгоду из прогнозного технического обслуживания: благодаря измерениям импульсных токов и переходных перенапряжений в реальном времени вы постоянно регистрируете состояние установки и устройства защиты от перенапряжений. Остаточный срок службы (State of Health) защитных устройств становится прозрачным, а техобслуживание поддается лучшему планированию.

Подключение EMpro к облаку напрямую, без использования шлюза

Подключение EMpro к облаку напрямую, без использования шлюза  

Доступ к данным измерений и компонентов из любой точки земного шара

Воспользуйтесь доступом к результатам измерений и параметрами компонентов в любой точке мира, без дополнительного шлюза IoT. Шлюз IoT не требуется ни для агрегации данных, ни для перевода между локальными сетевыми и IoT протоколами, ни для шифрования. EMpro с поддержкой IoT в состоянии безопасно передавать данные напрямую в облако, используя маршрутизатор.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Загрузки