Назад к обзору

Factoryline Bluetooth EPA – умная антенна

Bluetooth-адаптер порта Ethernet FL BT EPA предназначен для беспроводного соединения модулей автоматизации с поддержкой Ethernet – включая модули безопасности.

Компактный и прочный

Адаптеры порта Bluetooth Ethernet FL BT EPA  

Bluetooth-адаптер порта Ethernet Factoryline

Концепция "интеллектуальной антенны" объединяет надежный модуль радиосвязи и интегрированную специальную антенну в компактном и прочном корпусе IP65 для применения в промышленных условиях и максимально простой интеграции в существующую систему.

  • Пригодность для применения в жестких промышленных условиях
  • Быстрое соединение при помощи пластины Lean-Stack
  • Оптимизированный вариант для PROFINET и PROFIsafe
  • Прямое подключение двух модулей FL BT EPA при помощи переключателя режимов
  • Использование в качестве клиента в сетях на базе Bluetooth
  • Очень низкое энергопотребление
  • Дальность действия на открытой местности до 250 м

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548