Industrial Bluetooth

Industrial Bluetooth

Надежный, как кабель

Модуль Bluetooth представляет собой решение для надежного обмена данными между компонентами систем автоматизации посредством радиосвязи — быстро и просто.

Вернуться к Wireless Ethernet

Категории

Искать в Industrial Bluetooth

Показать все продукты в этой категории

Когда требуется быстрая и надежная передача управляющих данных в сложных промышленных условиях, зачастую самой подходящей беспроводной технологией оказывается Bluetooth. Специальный принцип действия Bluetooth обеспечивает предельно надежное и устойчивое беспроводное соединение, которое к тому же отличается легкостью и быстротой установления. Чаще всего Bluetooth — это «включил, и работает». Так уже долгие годы работают тысячи устройств по всему миру. Неудивительно, что технология Bluetooth прочно закрепилась в машиностроении и производстве комплексного оборудования для передачи данных Ethernet и PROFINET или сигналов ввода-вывода для подвижных и вращающихся частей машин.

Преимущества для вас

  • Сверхнадежная и стабильная беспроводная связь
  • Быстрая и простая настройка
  • Возможность параллельного использования нескольких линий радиосвязи
  • Очень хорошая совместимость с WLAN 802.11

Ethernet и Profinet посредством Bluetooth с использованием адаптера порта Ethernet (EPA)

Надежный беспроводной Ethernet-мост EPA  

Надежный беспроводной Ethernet-мост EPA

Адаптер порта Ethernet BT EPA предназначен для беспроводного соединения посредством Bluetooth модулей автоматизации с поддержкой Ethernet — включая модули безопасности.

BT EPA объединяет в компактном и прочном промышленном корпусе IP65 надежный модуль радиосвязи и встроенную антенну и отличается предельной простотой интеграции в существующие системы.

Преимущества для вас:

  • Прозрачная интеграция в промышленные сети управления на базе Ethernet (PROFINET и др.)
  • Подходит для передачи сигналов безопасности (PROFIsafe или SaftyBridge)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения