Подготовка кабеля на заказ

Подготовка кабеля на заказ

Профессиональное обслуживание

Скорость и компетентность, мы поддержим вас при реализации индивидуальных решений в области кабельных систем и сборки.

Мы проконсультируем вас в вопросах, касающихся специализированных кабельных систем, и предложим услуги по подготовке проводников.

Преимущества для вас

  • Спектр товаров для машиностроения и производства комплексного оборудования, инфраструктуры, а также ветроэнергетики и возобновляемых источников энергии
  • Вместе с вами мы разработаем индивидуальные комплекты проводов и размеры, точно подходящие к вашему приложению
  • По вашему заказу мы обработаем любые предлагаемые на рынке проводники и штекерные соединители для передачи данных, сигналов и питания

Подготовка соединителя

Услуги по подготовке  

Услуги по подготовке

Благодаря большому количеству типоразмеров, кодировок и вариантов расположения контактов мы реализуем комплексные решения для передачи сигналов, данных и питания. По желанию поставляются также подготовленные заказные изделия.

Маркировка

Печать на заказ  

Печать на заказ

Мы нанесем обозначения на кабели по вашему заказу. Напрямую на кабель или на этикетки: мы предлагаем подходящие методы для любых требований.

Этикетирование и упаковка

Индивидуальная упаковка   

Индивидуальная упаковка

Индивидуально подготовленные кабели поставляются в индивидуальной упаковке. По желанию мы разместим этикетки с вашим логотипом или штрих-кодом.

Разработка новых конструкций на заказ

Разработка новых конструкций на заказ  

Разработка новых конструкций на заказ

У вас есть особые требования и вы хотите получить новый продукт, во всём соответствующий вашим пожеланиям? Мы оказываем поддержку и предлагаем ноу-хау в области разработки, производства и обеспечения качества в процессе реализации. Вы получаете от нас весь пакет услуг, необходимых для нового продукта.

  • Технологии подключения по вашим требованиям
  • Разработка, аттестация и сертификация из одних рук
  • Синхронный инжиниринг изделий и производства
  • Заблаговременное предоставление прототипов
  • Всесторонняя поддержка с момента пуска до прекращения выпуска

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабели и провода