Системы ввода/вывода для электрошкафов (IP20)

Гибкая передача данных

Гибкая передача данных

Надежная и экономичная передача входящих и исходящих данных — с помощью устройств ввода-вывода для применения в электрошкафу.

Вернуться к Системы ввода-вывода

Категории

  • Axioline F
    Axioline F

    Быстрая, особо прочная система ввода-вывода с высокой плотностью сигналов

  • Inline
    Inline для высочайшей гибкости

    Особо гибкая и точная система ввода вывода

  • Inline Block
    Inline Block

    Экономная система ввода-вывода блочной конструкции

  • INTERBUS ST
    Модули INTERBUS Smart Terminal

    Блочно-модульная система ввода-вывода со стационарной разводкой

Искать в Системы ввода/вывода для электрошкафов (IP20)

Показать все продукты в этой категории

Модульный или компактный монтаж, в электрошкафу или клеммной коробке — прогрессивные модули ввода-вывода обеспечивают возможность быстрой и экономичной передачи данных. Продукция Phoenix Contact для систем автоматизации подходит для применения во всех распространенных шинных системах или сетях. Компания предлагает широкий ассортимент устройств с классом защиты IP20, гарантирующих надежную передачу данных и сигналов в любых установках. Вы сами определяете скорость передачи данных, функции и конструкцию.

Преимущества для вас

  • Высокая точность измерений, сокращение длительности такта и повышение качества регулирования с коротким временем отклика
  • Гибкое применение благодаря широкому разнообразию функций и различным конструкциям
  • Повышенная степень готовности оборудования благодаря надежности даже в неблагоприятных условиях

Axioline F — быстро, прочно, просто

Система Axioline F совместима со всеми протоколами связи Ethernet  

Axioline F — эксперт в области применения Ethernet в электрошкафу

Axioline F — это модульная система ввода-вывода, предназначенная для установки в шкафу управления. Система Axioline F поддерживает любые протоколы передачи данных на базе Ethernet, доступна в различных исполнениях и гарантирует наивысшую гибкость. 

Axioline F позволяет передавать данные в реальном времени с уровня устройств ввода-вывода контроллеру с высокой помехоустойчивостью. Различные безопасные модули ввода-вывода также могут собирать и передавать сигналы обеспечения безопасности.

Экономьте время при подсоединении датчиков и исполнительных элементов и радуйтесь простоте обслуживания.

Inline — больше гибкости

Широкий набор функций Inline гарантирует абсолютную гибкость  

Inline — большой выбор функций и точное число каналов для еще большей индивидуальности

Inline — гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями для электрошкафа. Вы индивидуально выбираете функции автоматизации из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.

Узкая конструкция позволяет расширять станцию на минимальном пространстве. Приложения Safety или вводы-выводы для взрывоопасных зон также легко подсоединяются и интегрируются.

Inline Block IO — особо компактна

Inline Block IO поддерживает стандартные входные и выходные сигналы.  

Inline Block IO — большое количество каналов в компактной конструкции

Устройства ввода-вывода Inline Block предлагают большое количество каналов в плоской конструкции идеальной для клеммных коробок.

Поставляются модули, имеющие только цифровые входы и выходы, аналоговые модули ввода-вывода, а также варианты с различным сочетанием типов входов и выходов в одном устройстве.

Inline Block IO разработана для стандартных сигналов ввода-вывода в частях установки с небольшим количеством входов-выходов.

INTERBUS ST — отличное подключение

INTERBUS ST — система ввода-вывода со стоящей разводкой  

INTERBUS ST — система ввода-вывода со стоящей разводкой

Терминалы INTERBUS Smart представляют собой блочную модульную систему ввода-вывода со вставной и простой в обслуживании электроникой. Они оптимально соединяют среднее до большого количества каналов с INTERBUS.

Модульная конструкция и свободное комбинирование модулей дает возможность адаптации к индивидуальным потребностям.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Axioline F — Profinet

Ввод станции ввода-вывода Profinet в эксплуатацию на портале TIA Portal


Axioline F - МЭК 61850

Конфигурирование коммуникации MMS


Axioline F - МЭК 61850

Конфигурирование коммуникации GOOSE

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_P-06/3e7f0f1f-c90b-4aa3-8caf-ba4850cdb804