Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Регистрация сигналов на месте

Прочные и гибкие устройства ввода-вывода для децентрализованной регистрации сигналов

Вернуться к Системы ввода-вывода

Категории

Искать в Системы ввода-вывода для полевой установки (IP65/67)

Показать все продукты в этой категории

Вы можете регистрировать входящие и исходящие данные прямо на установках и машинах. Модульные или компактные, из металла или пластмассы, сеть Ethernet или система полевой шины, Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент устройств ввода-вывода класса IP65/67 – для любого применения. Система быстрой фиксации SPEEDCON экономит время в процессе монтажа. Однозначные индикация и сообщения сводят к минимуму время простоя.

Преимущества для вас

  • Увеличение срока службы и степени готовности благодаря прочной конструкции и расширенному температурному диапазону
  • Металл или пластик, модульный или компактный – подходящий корпус для любых условий применения
  • Гибкость и широкий набор функций благодаря использованию технологии передачи данных IO-Link

Axioline Е – быстро, прочно, просто

Система Axioline E совместима с любыми протоколами связи Ethernet  

Axioline E – эксперт в области применения Ethernet в полевых условиях

Axioline E представляет собой модульную систему ввода-вывода для установки в полевых условиях. Система Axioline E поддерживает все протоколы передачи данных на базе Ethernet, доступна в двух исполнениях и гарантирует наивысшую гибкость.

Система быстрой фиксации SPEEDCON обеспечивает простую и быструю установку, сокращая время монтажа до минимума. Система Axioline E особенно устойчива к механическим нагрузкам, помехам ЭМВ и влиянию окружающей среды. Штекерный соединитель для передачи питания M12 упрощает установку благодаря сокращенным точкам подсоединения и 2 x 12 A всего в одном проводнике.

Расширяйте Axioline E в поле при помощи гибких и децентрализованных модулей ввода-вывода IO-Link.

Fieldline Modular – гибкое расширение

Модульная система ввода-вывода включает устройства с разъемами M8 или M12  

Подключение Fieldline Modular на выбор разъемом M8 или M12

Устройства ввода-вывода серии Fieldline Modular предназначены для установки в полевых условиях. Функциональность, адаптируемость и совместимость с шиной.

Модули ввода-вывода Fieldline особо компактны с разъемом M8 или альтернативно с разъемом M12. Оба варианта обеспечивают гибкое и простое подключение к сети практически любого типа. Локальная шина Fieldline может быть интегрирована с систему ввода-вывода с IP20 Inline без дополнительного шинного интерфейса.

Устройства ввода-вывода AS-Interface – простая установка

Устройства AS-Interface отличаются быстрыми возможностями установки  

Устройства ввода-вывода от Phoenix Contact для интерфейса "сенсор-актуатор"

Устройства AS-Interface подключаются при помощи плоского кабеля без использования инструментов. Это позволяет минимизировать монтажные расходы и сэкономить средства. В наличии различные конструкции - устройства с разъемами М12 или М8. Последние отличаются компактностью и оптимально рассчитаны на переносные машины или роботизированные приложения. Кроме того, в наличии соответствующие принадлежности от Phoenix Contact – шлюзы, блоки питания и разводка.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги


Axioline E

Знакомство и монтаж