Системы ввода-вывода

Системы ввода-вывода Phoenix Contact

Связь - значит все

Быстрое и надежное получение передача сигналов и данных в Ваших установках.

Вернуться к Продукция

Дополнительная информация

Продукция

Искать в Системы ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Профессиональная автоматизация для Вашего оборудования: Устройства ввода-вывода Phoenix Contact представляют собой подходящее решение для передачи данных на уровне ввода и вывода. В полевых условиях и электрошкафу, адаптируемая модульная или блочная система, независимо от предпочитаемого вами типа сети или протокола - у нас Вы найдете подходящие устройства ввода-вывода.

Преимущества для Вас

  • Многостороннее применение благодаря международным допускам, большому количеству функций и открытости для сетей
  • Повышение степени готовности и производительности оборудования благодаря особой надежности
  • Инвестиции в будущее благодаря использованию новейших технологий

Устройства ввода-вывода для любого приложения

Системы ввода-вывода Phoenix Contact для любого приложения  

Больше выбора: Устройства ввода-вывода Phoenix Contact для любого случая

Среди широкого ассортимента продукции Phoenix Contact Вы подберете подходящие устройства для регистрации сигналов. В основе инновационных продуктов со множеством полезных функций лежит проверенная технология - перспективные разработки с ориентацией на потребности пользователей гарантируют ее усовершенствование.

  • Компания предлагает широкий выбор устройств ввода-вывода для применения в электрошкафу – также для быстрой передачи данных.
  • Для применения в полевых условиях Вы можете использовать высокофункциональные модульные устройства или особо прочные устройства блочной конструкции для эксплуатации в промышленных условиях.
  • Реализуйте приложения безопасности при помощи модулей PROFIsafe или вообще без устройства управления безопасностью с технологией SafetyBridge.
  • Умные технологии подсоединения, как то рush-in или система быстрой фиксации SPEEDCON, обеспечивают удобный электромонтаж и позволяют сэкономить время.
  • Наши аналоговые конвертеры IO-Link и ведущие устройства IO-Link обеспечивают гибкость в полевых условиях и реализуют аналоговую связь совсем без экранированных проводников.

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги

Axioline E

Знакомство и монтаж

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/entry_page/entry_page