IO-Link

IO-Link

Связь с самыми удаленными точками

Система IO-Link представляет собой универсальное решение для обмена данными — от контроллера до полевой системы низшего уровня.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Воспользуйтесь всеми возможностями IO-Link: соединение «точка-точка» между разъемом и датчиком/исполнительным элементом позволяет передавать как технологические, так и сервисные данные.

Преимущества для вас

  • IO-Link повышает производительность
  • IO-Link упрощает установку, обслуживание и процессы замены
  • IO-Link повышает доступность и точность данных
  • IO-Link позволяет устранять неисправности с помощью удаленной диагностики

Что такое IO-Link?

IO-Link — это первый интерфейс ввода-вывода, ставший международным стандартом. Технология относительно нова, однако число используемых устройств с интерфейсом IO-Link стремительно растет. Этот коммуникационный стандарт обладает целым рядом преимуществ, открывает новые возможности и способствует развитию таких важных направлений, как «промышленный Интернет вещей» (IIOT). Согласно определению, IO-Link — это открытый последовательный протокол связи типа «точка-точка» для подключения датчиков и исполнительных элементов к контроллеру.

Составные элементы системы IO-Link

Архитектура системы IO-Link включает в себя контроллер, ведущее устройство IO-Link и одно или несколько оконечных устройств IO-Link. Компоненты подключаются простым 3-жильным неэкранированным кабелем, что упрощает и удешевляет интеграцию.

  • Ведущее устройство IO-Link: реализует функцию интерфейса с системой управления высшего уровня, управляет обменом данными с оконечными устройствами IO-Link и сохраняет данные параметров и файл IODD.
  • ПЛК (программируемый логический контроллер): используется для контроля состояния входов и управления состоянием выходов.
  • Оконечные устройства IO-Link: все подключаемые к системе интеллектуальные датчики и исполнительные элементы — например, устройства ввода-вывода, конвертеры, реле защиты, пускатели электродвигателей или автоматические выключатели. «Интеллектуальные» в контексте IO-Link означает, что устройства имеют набор идентификационных данных: обозначение типа, серийный номер, данные параметров и др. Эти данные могут считываться по протоколу IO-Link. Кроме того, оконечные устройства IO-Link могут предоставлять подробные диагностические данные, необходимые для профилактического обслуживания и ремонта.
  • Файл IODD (IO Device Description): содержит описание и данные параметров оконечного устройства IO-Link, включая изготовителя, номер артикула, функциональные возможности и т. д.
  • Исполнительный элемент: устройство вывода для преобразования электрических сигналов в механическое движение и управления таким образом механическими устройствами.
  • Датчик: устройство для измерения физической переменной (например, температуры, давления или положения) и регистрации, отображения значений и выдачи сигналов обратной связи.
Компоненты системы IO-Link  

Уровни в системе IO-Link

Преимущества IO-Link

Производительность

Оконечные устройства IO-Link передают контроллеру подробные данные состояния. Позволяя сразу обнаруживать проблемы, эти данные помогают в планировании технического обслуживания. Например, если через каждые шесть месяцев вы получаете предупреждение о загрязнении датчиков, то далее можно заранее планировать по две очистки в год в наиболее удобное для этого время. Обнаружение ошибок устройств в реальном времени помогает снизить эксплуатационные расходы за счет сведения к минимуму незапланированных простоев оборудования.  

Простота

В IO-Link всё просто. Простая установка благодаря использованию стандартных кабелей и соединителей. Простое обслуживание благодаря удобной возможности контролировать системы и изменять настройки. Функция обнаружения ошибок оконечных устройств IO-Link позволяет легко и быстро определить причину возникшей проблемы. Так же прост и процесс замены устройств — благодаря сохранению параметров оконечного оборудования в контроллере. В случае замены оконечного устройства IO-Link сохраненные параметры автоматически переносятся в новое устройство без необходимости использования программатора. Ваша установка готова к работе сразу же после замены.

Повышенная доступность и точность данных

При работе с аналоговыми датчиками без IO-Link их сигнал на пути к контроллеру часто несколько раз меняется с аналогового на цифровой и обратно, что может приводить к ошибкам. В случае с IO-Link преобразование в цифровой сигнал происходит только один раз. Это положительно сказывается на точности измерений и процесса работы в целом.

Удаленное конфигурирование

Вы можете изменять параметры оконечных устройств IO-Link, не вставая из-за рабочего стола — просто реагируя на сообщения о состоянии. Для устранения неисправностей не требуется остановка всей линии и физический доступ к устройствам.

Что может оконечное устройство IO-Link, на что не способен обычный датчик?

Оконечные устройства IO-Link предоставляют три вида данных:

  • Технологические данные: информация о состоянии, считываемая оконечным устройством IO-Link и передаваемая ведущему устройству IO-Link или информация, передаваемая от ведущего к оконечному устройству. В ходе этого процесса передается и информация о статусе. Она определяет, являются ли технологические данные действительными. Пример технологических данных: измеренное датчиком расстояние.
  • Сервисные данные: информация, которая может быть записана на оконечное устройство IO-Link или считана с него. Пример: номера модели или изготовителя датчика, помогающие идентифицировать устройство или сконфигурировать новое.
  • Данные событий: оповещения, передаваемые оконечным устройством IO-Link ведущему устройству IO-Link в случае регистрации того или иного события, например, перегрева.

Ассортимент IO-Link

Ассортимент IO-Link  

Ведущие и оконечные устройства IO-Link для электротехнических шкафов и установки в поле

Наши изделия IO-Link для связи «до последнего метра»:

  • Ведущее устройство IO-Link для IP20 и IP67
  • Безопасные и стандартные модули ввода-вывода I/O-Link
  • Аналоговые конвертеры
  • Реле защиты
  • Гибридные пускатели электродвигателей
  • Автоматические выключатели

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48