INTERBUS

INTERBUS

Быстрая и надежная передача данных

Вот уже более 20 лет INTERBUS является признанной во всем мире системой связи в машиностроении и в сфере производства комплектного оборудования.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Открытая система полевой шины INTERBUS унифицированно соединяет все периферийные устройства управления технологическими процессами со всеми распространенными системами управления. Посредством последовательного шинного кабеля можно объединять в сеть датчики и исполнительные элементы, управлять машинами и элементами оборудования и подсоединять системы более высокого уровня. Для реализации ведомых и ведущих интерфейсов INTERBUS компания Phoenix Contact предлагает большой ассортимент микросхем протокола.

Преимущества для Вас

  • Простая установка и ввод в эксплуатацию благодаря автоматической настройке конфигурации всех имеющихся абонентов в кольцевой линии
  • Повышение степени готовности оборудования благодаря понятной диагностике ошибок и их точной локализации
  • Надежная передача данных по физической структуре
  • Экономия места: самые маленькие микросхемы протокола в технологии полевой шины
  • Высокая устойчивость к ЭМВ благодаря стабильной передаче данных
  • Высокая эффективность протокола – информация передается с низкими протокольными накладными расходами

INTERBUS для современных систем автоматизации

Компоненты для полного построения системы  

Разнообразные компоненты INTERBUS

Благодаря системе INTERBUS, являющейся собственной разработкой, компания Phoenix Contact установила новый промышленный стандарт. У нас Вы получите все компоненты для полного построения системы, например, модули ввода-вывода INTERBUS, функциональные модули и устройства управления.

Благодаря новому поколению интерфейсов INTERBUS Вы сможете удовлетворить постоянно возрастающие требования в сфере систем автоматизации. Реализуйте ведомые и ведущие функции при помощи специализированных интегральных схем (Application Specific Integrated Circuit) или программируемых пользователем логических матриц (Field Programmable Gate Array) компании Phoenix Contact. Тем самым Вы обеспечиваете доступность технологии INTERBUS для Вашего оборудования надолго и с низкими затратами.

Структура ведущий/ведомый

Микросхемы протокола INTERBUS  

Микросхема протокола SUPI4

Откройте для себя новые возможности: При помощи компактных микросхем протокола ведомого устройства Вы сможете быстро реализовать Ваше решение INTERBUS.

Абоненты, поддерживающие максимальную длину данных системы INTERBUS, могут быть интегрированы при помощи микросхемы протокола ведомого устройства SUPI4. Отпадает необходимость в использовании расширений регистра. Скорость передачи данных распознается автоматически и ее не нужно настраивать отдельно.

Кроме того, компания Phoenix Contact предоставляет полную диагностику INTERBUS. Диагностика посредством внешнего микроконтроллера теперь в прошлом.

Доступны все варианты для реализации ведущего устройства INTERBUS:

  • Микросхема протокола ведущего устройства INTERBUS
  • INTERBUS UART
  • Программируемые пользователем логические матрицы

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения