МЭК 61850

Сетевая инфраструктура и системы вводы-вывода согласно МЭК 61850

Стандартизированные процессы коммуникации

Для перспективных энергетических сетей

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Раньше специфика аппаратного обеспечения распределительных устройств определялась производителями, которые сами разрабатывали к ним протоколы и интерфейсы. С помощью МЭК 61850 удалось унифицировать процессы связи и инжиниринга во всем мире. Теперь пользователь не зависит от конкретного производителя, а количество вариантов интерфейсов значительно сократилось. Базовой технологией процессов коммуникации согласно МЭК 61850 является Ethernet.

Преимущества для вас

  • Совместимость благодаря стандартизации процессов связи и инжиниринга
  • Использование по всему миру, широкое признание и распространение
  • Привлекательное и перспективное направление ввиду наличия четко сформулированных требований к устройствам и процессам связи
  • Упрощенные процессы проектирования установок благодаря установленным интерфейсам, объектно-ориентированной модели данных и единому языку коммуникации
  • Коммуникация на всех уровнях технологического процесса, включая уровни поля, станции и управления сетью

Десять частей для достижения совместимости в энергосистеме

Энергосистема  

МЭК 61850: связанные в сеть энергосистемы

Разработанный Международной электротехнической комиссией стандарт МЭК 61850 поделен на десять основных частей. Стандарт определяет требования к компонентам и процессам коммуникации, которые используются в защитных системах и системах управления электрических распределительных устройств. 

МЭК 61850 определяет в первую очередь:

  • общие требования к распределительным устройствам;
  • информацию по функциям и компонентам;
  • обмен информацией в области защиты, мониторинга, управления и измерения в распределительных устройствах;
  • коммуникационные интерфейсы;
  • унифицированный во всем мире язык описаний конфигурации.

Система ввода-вывода Axioline F согласно МЭК 61850

Axioline F – простое решение задач ввода-вывода в энергетике  

МЭК 61850 – ничего сложного, если есть Axioline F

Системы ввода-вывода Axioline F отличаются особой надежностью, поэтому их стали использовать в энергетике. После добавления шинного интерфейса согласно МЭК 61850 и модулей ввода-вывода для увеличенного номинального напряжения и электрической прочности Axioline F соответствует МЭК 61850. При этом можно воспользоваться преимуществами простого управления и гибкой структуры станций.

  • При вводе в эксплуатацию изменяются только параметры, что не требует специальных знаний в области программирования
  • Гибкий и простой интерактивный доступ к продукту при помощи веб-интерфейса
  • Любая комбинация модулей низкого напряжения и низковольтных модулей без перегородок
  • Совместимость системы ввода-вывода Axioline F с процессами связи согласно МЭК 61850 с любыми другими устройствами

Сетевая инфраструктура согласно МЭК 61850

Коммутаторы, медиаконвертеры и резервные модули согласно МЭК 61850  

Сетевая инфраструктура согласно МЭК 61850

МЭК 61850 устанавливает специальные требования к сетевым компонентам. В зависимости от места использования должны выполняться крайне жесткие требования окружающей среды, которые перечислены в МЭК 61850-3. Phoenix Contact предлагает коммутаторы, медиаконвертеры и резервные модули PRP для всей сетевой инфраструктуры.

  • Их можно использовать в жестких электромагнитных, электростатических и климатических условиях окружающей среды согласно МЭК 61850-3/IEEE 1613
  • Надежная, бесперебойная передача данных на большие расстояния при помощи оптоволоконной технологии
  • Быстрые механизмы резервирования для высокой степени готовности
  • Широкий диапазон напряжения питания для удовлетворения разных потребностей в рабочем напряжении

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Компоненты полевых шин – конвертеры

Услуги


Axioline F - МЭК 61850

Конфигурирование коммуникации MMS


Axioline F - МЭК 61850

Конфигурирование коммуникации GOOSE

Дополнительные сведения