Назад к обзору

Система времени исполнения согласно МЭК 61131

Системы управления должны становиться все более мощными, чтобы повышать точность управления и синхронизации операций и шагов обработки. Современные архитектуры процессоров обладают достаточной производительностью. На базе систем времени исполнения Phoenix Contact разрабатываются контроллеры согласно МЭК 61131, удовлетворяющие самым строгим требованиям.

Пакет программ для разработки (SDK) ProConOS с встроенной средой CLR

Обзор ProConOS со встроенной средой CLR  

ProConOS со встроенной средой CLR – открытая система времени исполнения согласно МЭК 61131

Пакет программ для разработки (SDK) ProConOS eCLR позволяет адаптировать систему времени исполнения к специальному аппаратному обеспечению. Это дает возможность производителям контролеров разрабатывать и конфигурировать дополнительные специфические функции.

Не зависимо от наличия вышестоящей операционной системы, программа ProConOS со встроенной средой исполнения (eCLR) предоставляет все функции, которые необходимы для реализации комплексной системы управления на базе встраиваемой платформы: от поддержки многозадачности и системных событий до подготовки интерфейса устройства для пусконаладки, отладки и мониторинга. Пакет ProConOS со всторенной средой CLR доступен для множества ЦПУ и операционных систем реального времени.

Вернуться вверх

Система времени исполнения ProConOs со встроенной средой CLR

Коробка с системой времени исполнения ProConOs со встроенной средой CLR  

Универсальный мощный пакет

ProConOS со встроенной средой CLR - открытая система времени исполнения на базе стандарта МЭК 61131 для решения различных задач автоматизации, например, для ПЛК, PAC, Motion Control, CNC, в робототехнике и сенсорной технике.

Благодаря использованию стандартизированного языка Microsoft Intermediate Language (CIL согласно МЭК/ISO 23271) в качестве интерфейса устройства программу ProConOS eCLR можно программировать на языках C# и МЭК 61131.

Вернуться вверх

ProConOS с встроенной средой CLR Single-Chip

Коробка с системой ProConOS со встроенной средой CLR Single-Chip  

Компактность и экономность

ProConOs со встроенной средой CLR (eCLR) доступна также для однопроцессорной архитектуры. При этом управляющий код можно выполнять непосредственно с флеш-накопителя (execution in place). Таким образом для выполнения программы контроллера не требуется наличие дополнительного внешнего RAM-накопителя. Технология execution in place является эффективным и недорогим решением для контроллеров в однокристальных системах.

Вернуться вверх

ProConOS со встроенной средой CLR для программного ПЛК

Коробка с системой ProConOS eCLR для программного ПЛК  

ПК в качестве контроллера реального времени

ProConOS со встроенной средой CLR (eCLR) представляет собой систему жесткого реального времени исполнения для ПЛК согласно МЭК 61131. Это позволяет создавать мощные контроллеры на базе аппаратного обеспечения персонального компьютера. Программирование возможно как на языках МЭК 61131, так и C#. При использовании операционной системы реального времени в качестве дополнения к Windows данное решение обеспечивает функции многозадачности, длительность цикла которых значительно меньше миллисекунды. Джиттер не превышает микросекундный диапазон однозначных чисел с выполнением кода значительно быстрее микросекунды (код из 1000 строк).

Вернуться вверх

ProConOS со встроенной средой CLR Visual Studio

Коробка с системой ProConOS eCLR Visual Studio  

Максимальная гибкость благодаря языку высокого уровня

ProConOS со встроенной средой CLR (eCLR) можно программировать в MULTIPROG на языках МЭК 61131-3 и в Visual Studio на объектно-ориентированным .NET языке высокого уровня C#.

В системе программирования можно использовать функциональные блоки и функции, написанные на C#. С этой целью устанавливается дополнение для Visual Studio, которое предоставляет шаблоны в Visual Studio. На этой основе формируются библиотеки MULTIPROG. Для универсальной отладки Visual Studio располагает интерфейсом контроля и поиска ошибок. К этому относится индикация в режиме онлайн переменных значений, форсирование и перезапись, точки останова и теги OPC.

Вернуться вверх

ProConOS со встроенной средой CLR с PROFINET

Коробка с системой ProConOS eCLR с PROFINET  

Интегрированная поддержка PROFINET

Среда eCLR системы ProConOS поддерживает также коммуникационные стеки PROFINET программного обеспечения Phoenix Contact. Они могут использоваться для реализации контроллеров PROFINET и/или устройств PROFINET. Мощная программная архитектура системы позволяет осуществлять обмен данными со 100 устройствами PROFINET за одну миллисекунду.

Вернуться вверх

Скачать демо-версию программы

Чтобы перейти в раздел загрузки демо-версий программного обеспечения МЭК 61131 Control, нажмите следующую кнопку.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
Загрузки

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo