Назад к обзору

Надежная защита

Гибридные пускатели и защита от короткого замыкания

Встроенный предохранитель  

Четыре функции и встроенный предохранитель

Гибридные пускатели CONTACTRON относятся к типу II согласно МЭК/EN 60947-4-2.

Это значит: защита людей, машин и установок – также и при коротком замыкании. Для дальнейшей эксплуатации необходимо лишь заменить предохранители, после чего устройство снова готово к работе.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548