Концентраторы Ethernet

Формирование промышленных сетей

Формирование промышленных сетей

Быстрое и надежное решение для Powerlink и FL Net: промышленные концентраторы.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Концентраторы Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Базовое оборудование для надежной передачи данных в системах автоматизации: промышленные концентраторы Phoenix Contact представляют собой точные и износоустойчивые компоненты Ethernet, с помощью которых Вы можете объединять даже большие сети CSMA/CD.

Преимущества для Вас

  • Экономичное формирование больших сетей – с помощью концентраторов с количеством портов до 16
  • Разнообразные варианты применения благодаря возможности переключения скорости передачи от 10 до 100 МБит
  • Простота каскадного подключения при помощи стандартных кабелей
  • Отстутствие необходимости в конфигурировании – благодаря полной прозрачности в сети
  • Быстрая обработка данных благодаря короткому времени задержки

Проверенная техника – компактный монтаж на несущей рейке

Концентратор с портом Outcross и переключателем 10/100 МБит/с  

Концентратор с портом Outcross и переключателем 10/100 МБит/с

Наши концентраторы отличаются высокой устойчивостью к воздействию электромагнитных волн и оснащены резервными источниками питания. Кроме того, разносторонние возможности применения обеспечиваются следующими характеристиками:

  • Изменяемая скорость передачи данных: с помощью переключателя на передней панели корпуса можно регулировать ширину полосы оконечных устройств, выбирая 10 или 100 МБит/с.
  • Простота расширения: благодаря наличию порта Outcross Вы можете подключать до трех концентраторов, каждый из которых имеет до 16 портов, – с помощью перекрестных или прямых стандартных кабелей. Таким образом, возможно использование до 44 оконечных устройств в коллизионном домене.  

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_Ethernet_P-08-10/6fcdfc9e-b490-4655-af2d-c0490596d947