Особо компактные релейные модули

Особо компактные релейные модули

Узкие и производительные

Эта серия универсальных реле может использоваться в большом числе приложений.

Вернуться к Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Категории

  • Список изделий: принадлежности
    Принадлежности

    Различные принадлежности от фиксаторов реле и маркировочных табличек до поперечных перемычек нескольких цветов.

  • Список комплектных модулей
    Комплектные модули

    Комплектные модули находят универсальное применение и состоят из базового клеммного модуля и вставного электромеханического реле.

  • Список одиночных реле
    Одиночные реле

    Одиночные реле в модульном сборном исполнении могут быть заказаны отдельно и собраны индивидуально.

  • Список цоколей
    Основание

    Цоколь реле с винтовым или пружинным зажимом для миниатюрных мощных реле.

Искать в Особо компактные релейные модули

Показать все продукты в этой категории

Релейная система PLC-INTERFACE представляет собой надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами. PLC-INTERFACE предлагает широкий выбор чрезвычайно компактных вставных и полупроводниковых реле. Кроме того, в ассортименте широко представлены принадлежности и системные кабели.

Преимущества для вас

  • Простая технология подключения на ваш выбор: винтовые или соединения push-in
  • Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам
  • Ширина 6,2 мм со вставными или полупроводниковым реле
  • Система реле PLC с системой кабельной разводки для быстрого и простого подсоединения устройства управления и реле
  • Особо компактные релейные модули являются частью системы COMPLETE line

Универсальный и недорогой интерфейс

Электромеханические релейные модули Phoenix Contact  

Коммутационное звено между контроллерами и исполнительными элементами или датчиками

Электромеханические реле служат коммутационным звеном между устройствами управления и исполнительными элементами или датчиками. Воспользуйтесь реле как универсальным, недорогим интерфейсом.

При этом можно использовать электромеханические релейные модули одинаковой конструкции для постоянного и переменного коммутационного напряжения.

Основными являются следующие варианты применения:

  • Гальваническая развязка
  • Выравнивание напряжения на разных уровнях
  • Усиление мощности
  • Усиление для релейных модулей с несколькими контактами (например, для обратной сигнализации)

Релейные модули могут применяться для очень большого диапазона напряжений и токов. При этом модули в состоянии выдержать кратковременные перегрузки.

Высококачественный интерфейс

Полупроводниковые реле Phoenix Contact  

Полупроводниковые реле для промышленного применения

Полупроводниковые реле рассчитаны на износостойкое переключение сигналов от нескольких мА до 10 A в промышленных приложениях. Они служат высококачественным долговечным звеном между устройством управления и исполнительными элементами или датчиками.

Полупроводниковые реле доступны в разных вариантах: для переключающих нагрузок переменным или постоянным током.

Основными являются следующие варианты применения:

  • Гальваническая развязка
  • Выравнивание напряжения на разных уровнях
  • Усиление мощности

Релейные модули предлагаются для всех распространенных номиналов управляющего и нагрузочного напряжения до 250 В AC. Кроме того, встроенная схема защиты обеспечивает надежную работу при переходных импульсных перенапряжениях.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Electromechanical_and_solid-state_relay_modules_P-16-06/5c9bb700-423d-4178-ad69-f052bce83620