Релейные модули для взрывоопасных зон

Релейные модули для взрывоопасных зон

Безопасное переключение

Релейные модули обеспечивают возможность безопасного разделения и переключения сигналов во взрывоопасных областях.

Вернуться к Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Категории

Искать в Релейные модули для взрывоопасных зон

Показать все продукты в этой категории

В промышленных отраслях взрывоопасные зоны предъявляют высокие требования к надежности и безопасности коммутационных компонентов. Новые модели особо компактных релейных модулей PLC-INTERFACE подходят для применения в данной среде благодаря наличию допусков на применение во взрывоопасных областях зоны 2 (ATEX, класс 1, раздел 2).

Преимущества для вас

  • Возможность применения во взрывоопасных областях благодаря наличию специальных допусков
  • Гибкость благодаря различным технологиям подключения
  • Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам
  • Экономия места благодаря конструкции шириной всего 6,2 мм
  • Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8
  • Релейные модули для взрывоопасных зон являются частью системы COMPLETE line

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Загрузки