Компактные контроллеры

Управление на самом высоком уровне

Управление на самом высоком уровне

Компактный ПЛК с поддержкой PROFINET для управления сложными процессами и протяженными установками.

Вернуться к Контроллеры

Категории

Искать в Компактные контроллеры

Показать все продукты в этой категории

Больше памяти, выше скорости, больше производительности и функций – и все это в компактном корпусе. Контроллеры класса 400 с поддержкой PROFINET являются самыми мощными встраиваемыми ПЛК компании Phoenix Contact с максимальной производительностью и интеллектуальными функциями.

Преимущества для вас

  • Диагностический дисплей для быстрого обнаружения неисправностей
  • Максимальная производительность благодаря высокой скорости процессора
  • Связь посредством PROFINET в реальном времени
  • Наилучшая связь со встроенным веб-сервером и поддержкой всех распространенных стандартов IT
  • Высокая гибкость благодаря возможности расширения при помощи модулей ввода-вывода

Эффективные контроллеры PROFINET в действии

Автоматизация парка ветроустановок при помощи компактных контроллеров  

Автоматизация парка ветроустановок при помощи компактных контроллеров

Программируемые логические контроллеры класса 400 оптимально справляются со сложными задачами автоматизации, например, в устройствах регулирования процесса или системах центрального управления протяженных установок.

Это позволяет эффективно автоматизировать комплексные сети, такие как линии лакирования в автомобилестроении или парки ветроустановок.

 

Контроллеры серии RFC 470 поддерживают разработку программного обеспечения на основе моделей при помощи программы Simulink Smart Solution.

RFC 460R PN – резервные контроллеры для бесперебойной работы приложений

Контроллер RFC 460R PN  

Контроллер RFC 460R PN

Бесперебойная работа системы автоматизации - благодаря резервным устройствам управления PROFINET от Phoenix Contact. Высокопроизводительные ПЛК автоматически создают резервную систему на базе технологии AutoSync. При этом благодаря использованию синхронизирующего оптоволоконного кабеля расстояние между двумя резервными контроллерами может достигать 80 км.

RFC 470 PN – компактный контроллер с высочайшей производительностью

Контроллер RFC 470 PN  

Контроллер RFC 470 PN

Самые производительные контроллеры, предлагаемые Phoenix Contact: устройства оптимально интегрируются в сеть PROFINET. Сообщения о состоянии системы контроллера и системы полевой шины удобно выводятся на диагностический дисплей. Производительный процессор позволяет выполнять сложные задачи автоматизации с высочайшей скоростью.

RFC 470S PN – производительное устройство управления безопасностью

Контроллер RFC 470S PN  

Контроллер RFC 470S PN

Модель Safety предлагает все характеристики контроллера RFC 470 PN и в дополнение к ним имеет встроенное устройство управления безопасностью.

Данная комбинация позволяет интегрировать функции безопасности до SIL 3 в существующие установки. Используя PROFIsafe, вы сократите затраты на создание кабельной разводки и установку.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548