Сильноточные проходные клеммы

Сильноточные проходные клеммы

Элегантный проход через стену

Надежное постоянное проведение высоких токов сквозь стену. При свободном выборе способа подсоединения.

Вернуться к Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Категории

Искать в Сильноточные проходные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Phoenix Contact предлагает полный спектр сильноточных проходных клемм компактной конструкции. Подходящее решение на любой случай: толщина стенок от 1 до 6 мм, сила тока до 309 А и напряжение до 1000 В (VDE).

Преимущества для вас

  • Надежная и проверенная передача тока благодаря допуску UL
  • Наивысшая гибкость благодаря возможности свободного выбора технологий подключения проводов
  • Подходящее подключение для любого монтажного положения
  • Надежное подсоединение благодаря альтернативным способам монтажа

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители

Услуги


Сильноточные проходные клеммы

Надежное подсоединение благодаря альтернативным способам монтажа.