Корпуса для портативных устройств HCS

Корпуса HCS для портативных конечных устройств

Защита для переносных устройств

Надежная защита ваших мобильных электронных устройств.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

Искать в Корпуса для портативных устройств HCS

Показать все продукты в этой категории

Эргономичные корпуса для портативных устройств серии HCS оптимально подходят для переносных устройств управления измерительных и контрольных устройств, а также для сканеров и устройств идентификации. Полевые корпуса из прочного полимера ABS можно применять в отрасли логистики и распределения, а также в транспортных средствах и производственных системах.

Преимущества для вас

  • Простая интеграция точно подогнанных пленочных клавиатур, в т. ч. с учетом индивидуальных требований
  • Стандартные варианты для различных интерфейсов устройств
  • Простая интеграция дисплеев
  • Гибкий дизайн устройств благодаря ступенчатой или прямой форме корпуса

Модульная конструкция корпусов

Модульная конструкция корпусов  

Модульная конструкция корпусов

Корпуса для полевых устройств серии HCS имеют модульную конструкцию и позволяют создавать практичный дизайн благодаря различным типоразмерам.

  • Типоразмеры Micro, Mini, Mini-P, Medium и Maxi
  • Прямая и ступенчатая конструкция
  • Исполнения с вырезом для элементов обслуживания и без него

 

Большое количество приложений

Большое количество приложений  

Большое количество приложений

Корпуса IP54 серии HCS предназначены для диапазона температур от -20 °C до +50 °C и подходят для устройств управления с дисплеями или пленочной клавиатурой.

  • Материал: ударопрочный полимер ABS
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035)

Уникальный дизайн устройств

Уникальный дизайн устройств  

Уникальный дизайн устройств

Заказные вырезы в стенке и индивидуальная маркировка дают возможность создавать уникальный дизайн устройств для соответствия специальным требованиям или узнаваемости.

  • Вырезы в стенке на заказ
  • Индивидуальная маркировка лазером, трафаретная или тампонная печать

Легко интегрируемые пленочные клавиатуры

Пленочные клавиатуры с возможностью простой интеграции  

Пленочные клавиатуры с возможностью простой интеграции

Индивидуальные пленочные клавиатуры от Phoenix Contact легко интегрируются в корпуса HCS.

  • Простая и быстрая интеграция пленочных клавиатур по технологии проводящего серебра
  • Различные размеры и цвета с учетом индивидуальных конструктивных параметров устройств
  • Индивидуальные параметры по запросу

Прочные дисплеи

Дисплеи с возможностью простой интеграции  

Дисплеи с возможностью простой интеграции

Дисплеи для корпусов электроники позволяют создавать модули индикации с диагональю экрана от 2,4 до 4,6 дюймов. Они могут использоваться как в мобильных, так и в стационарных корпусах для электроники.

  • LCD-дисплеи с высокой контрастностью
  • Простая и быстрая интеграция в корпуса для электроники
  • Возможность использования в диапазоне температуры от –20 °C до 70 °C
  • По запросу возможны сенсорные дисплеи

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники