HART

Проводные устройства HART

Интеллектуальные устройства

Протокол HART дает возможность использовать наряду с сигналами 4...20 мА дополнительные функции параметрирования и диагностики, а также технологические данные.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

Продукция серии HART от Phoenix Contact предлагает профессиональное сочетание технологий Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET и протокола HART. Наше активное участие в различных комитетах по стандартизации позволяет нам всегда предлагать продукцию, которая гарантированно соответствует самым современным требованиям. Приглашаем ознакомиться с нашими изделиями. Узнайте, каким образом нам удается сделать проекты автоматизации еще более успешными.

Преимущества для вас

  • Эффективное конфигурирование полевых устройств и диагностика состояния благодаря онлайн-доступу
  • Привязка информации HART к отдельным системам инжиниринга и управления благодаря решениям с мультиплексором HART
  • Повышение эксплуатационной готовности оборудования благодаря профилактическим мерам по определению отклонений и помех

О HART

Смодулированный сигнал HART  

Интегрированный сигнал HART (Frequency Shift Keying)

Новаторская роль протокола HART (Highway Addressable Remote Transducer) не подлежит сомнению после успешного его использования в жестких промышленных условиях в течение более двух десятилетий. Решения Phoenix Contact позволяют адаптировать приложения к изменениям, обусловленным развитием цифровых технологий в следующие десятилетия.

В мире уже установлено 40 миллионов устройств с интегрированным цифровым сигналом HART. По большей части этот сигнал еще не используется для повышения степени готовности оборудования. Однако наше экономичное решение позволяет выполнять постоянный мониторинг устройств и инструментов.

Инфраструктура wired HART

Инфраструктурные компоненты Wired HART  

Инфраструктурные компоненты Wired HART

Инфраструктурные проводные изделия HART разработаны для использования в электрошкафах или системах маршалинга, расположенных рядом с системой управления. Кроме обслуживания самого устройства имеется возможность осуществлять непрерывный мониторинг, не оказывая воздействия на выполняемый процесс.

Также данные HART можно контролировать непосредственно в пункте управления. Это обходится в несколько раз дешевле вызова специалистов на объект.

Наша продукция обладает целым набором функциональных возможностей, позволяющих обеспечить высокую степень готовности оборудования в течение долгого срока.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48