Клеммы с держателем предохранителя

Защита устройств

Защита устройств

Держатель предохранителей и распределение потенциалов объединено в одной клемме.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

Искать в Клеммы с держателем предохранителя

Показать все продукты в этой категории

Размещение предохранителей различных форм и номиналов – не проблема при использовании клемм с держателем предохранителя от Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Простота распределения потенциалов благодаря проходным функциональным каналам
  • Удобство проверки предохранителей благодаря двухстороннему контрольному отводу
  • Быстрая идентификация неисправных предохранителей с учетом направления тока благодаря светодиодной индикации состояния

Вставки предохранителей

Клемма с держателем предохранителя  

Клеммы для различных типов предохранителей

Легко доступные вставки предохранителей удобно устанавливать и заменять – мы предлагаем соответствующие различным приложениям держатели предохранителей:

  • Клемма с рычажным держателем предохранителя
  • Клемма с держателем предохранителя с завинчивающейся крышкой
  • Клемма с держателем для плоских предохранителей

Следующие клеммы с держателем предохранителя можно легко установить на несущей рейке:

  • Предохранители типа G
  • Предохранители Midget
  • Плоские предохранители типа C

Специально для применения на фотогальванических установках поставляются держатели предохранителей и предохранители типов 10,3 x 38, 10,3 x 85 до макс. 1500 В.

Модели со световым индикатором для отображения ошибок.

Штекер с держателем предохранителя

Штекер с держателем предохранителя  

Штекер с держателем предохранителя для индивидуальной установки

Штекеры с держателем предохранителя от Phoenix Contact подходят для использования с разделительными базовыми клеммными модулями: просто оснастите штекер предохранителем желаемого типа.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548