Полевая шина Foundation

Настоящая модульная организация для полевой шины

Настоящая модульная организация для полевой шины

Повысьте степень готовности Ваших процессов с помощью одноканальных барьеров полевой шины и источников питания с функцией резервирования.

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Искать в Полевая шина Foundation

Показать все продукты в этой категории

Модульные компоненты полевой шины от Phoenix Contact позволяют расширить установку в соответствии с необходимостью или быстро заменить отдельные модули. Для Вас это означает: возможность уменьшить размеры электрошкафов и избежать затрат на неиспользуемые мощности. Вместе с резервными источниками питания постоянного тока, устройствами защиты от перенапряжений и проводами для подключения Phoenix Contact предлагает комплексную системную архитектуру.

Преимущества для Вас

  • Все из одних рук: возможность приобретения полностью укомплектованной системной архитектуры
  • Установка в соответствии с Вашими потребностями благодаря модульной конструкции
  • Высокая степень безопасности: допущены для применения во взрывоопасных областях до зоны 0

Диагностика полевой шины Fieldbus в полевых условиях

Полевой диагностический модуль  

Точность диагностики на расстоянии

С помощью полевого диагностического модуля (FDM) можно прямо в полевых условиях проверить качество сигнала полевой шины в условиях потенциального воздействия помех. Результаты диагностики позволяют принять превентивные меры для обеспечения максимальной степени готовности прибора и предотвратить неожиданную потерю связи между приборами.

Полевой диагностический модуль доступен в двух вариантах. Одна версия работает с модульной системой TBUS и тем самым обеспечивается экономия на формировании дорогостоящей кабельной разводки, другая версия оснащена соединительными клеммами, через которые происходит подсоединение адаптеров других производителей.

Интеграция на уровне управления происходит через коммуникацию по стандарту связи Н1 и функцию управления устройства с использованием DD (описание устройств), EDDL (язык описания электронных устройств) и DTM (менеджер типов устройств).

В связи с применением в полевых условиях длинные кабельные линии не влияют на результаты измерений. В режиме реального времени данные передаются обратно на пульт управления, где оператор установки может их обрабатывать. Для этого не требуется разрешение на техническое обслуживание или остановка процесса.

Компактный корпус полевой шины с устройствами сопряжения приборов

Компактный корпус полевой шины - с подключенной  разводкой  

Компактный корпус полевой шины - с подключенной разводкой

Устройства сопряжения позволяют соединять устройства управления технологическими процессами с полевыми устройствами. Предварительно установленный внешний нагрузочный резистор позволяет избежать ошибок во время ввода в эксплуатацию.

Небольшая монтажная ширина устройств полевой шины сокращает размеры и вес распределительной коробки.

Это дает Вам существенные преимущества:

  • Целостность в одной точке: один модуль сопряжения на каждое полевое устройство для повышения доступности оборудования
  • Модульные устройства сопряжения для гибкого расширения оборудования
  • Оптимизированное обслуживание благодаря быстрой смене модулей в рабочем режиме
  • Простая и быстрая установка корпуса полевой шины с предварительно подключенной разводкой
  • Экономия пространства благодаря оптимальному размеру и весу

Источник питания с функцией резервирования

Источник питания с функцией резервирования с технологией ACB  

Источник питания с функцией резервирования с технологией ACB

Обеспечьте защиту от незапланированного простоя оборудования, используя резервные источники питания. Они снабжают энергией сегменты с несколькими устройствами и обеспечивают высочайшую надежность технологических процессов. 

Это дает Вам существенные преимущества:

  • Модульная конструкция для повышенной надежности оборудования
  • Встроенная функция диагностики через релейный выход
  • Максимальный срок службы благодаря технологии АСВ (Auto Current Balance)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Компоненты полевых шин – конвертеры