Встраиваемые разъемы

Всегда подходят

Всегда подходят

Вне зависимости от приложения, для которого разрабатывается устройство. Здесь Вы найдете подходящие встраиваемые разъемы.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Встраиваемые разъемы

Показать все продукты в этой категории

Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом продукции – даже для приложений с большим количеством контактов. Для соединения с печатной платой выберите пайку волной припоя или сквозной монтаж THR (Through-Hole-Reflow).

Преимущества для Вас

  • Прочность благодаря высокой степени защиты
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON или подготовке посредством быстрого соединения
  • Гибкость – благодаря специфическим решениям стандартных изделий под заказ
  • Удобное подключение благодаря модульным встраиваемым разъемам

Обширный ассортимент изделий

Встраиваемые разъемы от Phoenix Contact: обзор продукции  

Встраиваемые разъемы: обзор продукции

В промышленности предъявляются разнообразные требования к кабельным соединениям датчиков/исполнительных элементов.

Также разнообразны и продукты компании Phoenix Contact.

Найдите подходящий встраиваемый разъем – типоразмера M5, M8 или M12, доступные и в качестве проходной детали.

Мы предлагаем продукцию, оптимальным образом соответствующую Вашей индивидуальной концепции оборудования.

Удобное подключение

Встраиваемые разъемы от Phoenix Contact: удобное подключение  

Встраиваемые разъемы: удобное подключение

Отдельные компоненты от Phoenix Contact позволяют самостоятельно создать подходящий штекерный соединитель. Максимально подходящий Вашему индивидуальному приложению.

Простота автоматизирования

Встраиваемые разъемы от Phoenix Contact: простота автоматизирования  

Встраиваемые разъемы: простота автоматизирования

Сделайте выбор: Phoenix Contact предлагает встраиваемые разъемы и держатели контактов для автоматизированного сквозного монтажа оплавлением припоя.

Внешний вид, выбор материала и форма упаковки компонентов для сквозного монтажа напрямую соответствуют требованиям для автоматического комплектования и сквозного монтажа оплавлением припоя.

Исполнения на заказ

Специальные решения для разводки для датчиков/исполнительных элементов от Phoenix Contact  

Специальные решения для разводки для датчиков/исполнительных элементов

Несмотря на большой ассортимент продукции промышленных разъемов, среди стандартных изделий не всегда находятся подходящие к требованиям заказчиков.

Но мы все-таки хотели бы иметь возможность быстро и гибко разработать для Вас специальные решения - будь то для приборо- или машиностроения или производства комплектного оборудования.

Сервисный центр для промышленных штекерных соединителей от Phoenix Contact в течение нескольких дней превратит Ваши желания в соответствующее им изделие.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Круглый разъем M17-M58