Медиаконвертеры для полевых шин

Помехозащищенные системы полевой шины

Помехозащищенные системы полевой шины

Экстремальные влияния ЭМВ больше не являются проблемой. Оптоволоконные технологии обеспечивают наивысшую помехозащищенность практически для всех систем полевой шины.

Вернуться к Передача по оптоволоконному кабелю

Категории

Искать в Медиаконвертеры для полевых шин

Показать все продукты в этой категории

Модульные медиаконвертеры семейства изделий PSI-MOS созданы для обеспечения максимальной безопасности передачи данных и степени готовности оборудования в промышленных условиях. PSI-MOS можно использовать со всеми распространенными системами полевой шины.

Преимущества для Вас

  • Модульная конструкция станций: автоматическая перекрестная разводка посредством соединителей для несущей рейки
  • Встроенная диагностика оптических каналов посредством гистограммы
  • Повышенная готовность оборудования благодаря встроенным функциям резервирования
  • Применение во взрывоопасных зонах - допуск на применение в зоне 2

Медиаконвертеры для Profibus

Медиаконвертеры для Profibus  

Медиаконвертеры для Profibus

Медиаконвертеры семейства изделий PSI-MOS обеспечивают соединения интерфейса PROFIBUS (медный кабель) с оптоволоконной линией. Преобразование производится по прозрачному протоколу для любых скоростей передачи данных до 12 Мбит/с.

Это принесет Вам явные преимущества:

  • Автоматическое распознавание скорости передачи данных или ее фиксированная установка с помощью DIP-переключателя
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Восстановление побитовой синхронизации для любой глубины каскадирования
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя для несущей рейки
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1

 

Медиаконвертеры для CANopen и ControlNet

Медиаконвертеры для CANopen и ControlNet  

Медиаконвертеры для CANopen и ControlNet

Медиаконвертеры позволяют быстро объединять в помехозащищенную сеть системы полевой шины DeviceNet/CANopen и ControlNet при помощи оптоволокна.

Это принесет Вам явные преимущества:

  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для раннего оповещения о критических состояниях на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами
  • Комбинация оптоволоконных конвертеров и медных повторителей для создания соединения на основе медных носителей. Кроме того: соединители для несущей рейки позволяют создать модульный хаб.

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548