Передача данных по полевой шине

Передача данных по полевой шине

Современные и перспективные

Проверенные сети полевой шины.

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

  • Конвертер и разделитель
    Конвертер и разделитель

    При помощи конвертеров можно перевести различные последовательные интерфейсы на новые стандарты, используя прозрачный протокол.

  • Монтажные системы
    Монтажные системы

    Монтажные системы Phoenix Contact включают в себя все необходимые кабели, штекеры и инструменты для создания промышленных сетей полевой шины с медными и оптоволоконными кабелями.

  • Мультиплексоры
    Мультиплексоры

    Обмен сигналами ввода-вывода с удаленной внешней станцией

  • Расширители и повторители
    Расширители и повторители

    Повторители и расширители повышают производительность сети и увеличивают количество устройств в сети.

  • Шлюзы
    Шлюзы

    Для подключения устройств автоматизации с последовательными интерфейсами к сети Ethernet.

Искать в Передача данных по полевой шине

Показать все продукты в этой категории

Большое разнообразие приложений и специальные отраслевые требования являются испытанием для полевой шины. Различные факторы (ЭМВ, различия потенциалов, большая протяженность, повышение количества подключенных устройств и объема передачи данных) требуют наличия производительной и гибкой сети. Интерфейсные устройства от Phoenix Contact дают возможность создавать прочные сети на основе медных и оптоволоконных кабелей. Так создаются помехозащищенные и производительные решения для полевой шины, надежно снабжающие ваше приложение данными.

Преимущества для вас

  • Все из один рук: отвечающая промышленным требованиям связь по медным и оптоволоконным проводникам
  • Максимальная готовность оборудования благодаря надежным и помехоустойчивым сетям
  • Повышенная дальность передачи и скорость благодаря высокопроизводительным коммуникационным интерфейсам для удовлетворения максимальных требований

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения