Корпуса полевых устройств

Корпуса для электроники с классом защиты IP

Корпуса для электроники для неблагоприятного окружения

Корпуса для электроники с классом защиты IP являются идеальным решением для применения в полевых приложениях.

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

Искать в Корпуса полевых устройств

Показать все продукты в этой категории

Полевые корпуса Phoenix Contact с высоким классом защиты подходят для применения в различных системах автоматизации зданий, промышленных и производственных установок в виде стационарного устройства индикации, переносного устройства управления или встроенной системы.

Преимущества для вас:

  • Большое количество приложений благодаря модульной корпусной системе
  • Высокая степень защиты IP — до IP69K — для применения в жестких условиях окружающей среды
  • Проверенные технологии подключения печатной платы дают возможность практичных индивидуальных решений
  • Индивидуальные исполнения для уникального дизайна устройств

Держатели дисплеев DCS

Держатели дисплеев серии DCS  

Держатели дисплеев серии DCS

В держатели серии DCS можно интегрировать TFT-дисплеи различного размера, они надежно защищают переносную и стационарную электронику от механических воздействий, а также от пыли и водяных брызг.

  • Широкий выбор принадлежностей для высокой универсальности
  • Индивидуальные решения обслуживания для дисплеев от 5,7 дюймов до 15 дюймов

Корпуса ECS для наружного применения

Корпуса серии ECS для применения под открытым небом  

Корпуса серии ECS для применения под открытым небом

Прочные корпуса серии ECS для применения под открытым небом идеально подходят для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и за их пределами.

  • Опциональные принадлежности для монтажа на стене и мачте
  • Практичная индивидуализация с помощью стандартизованных разъемов на фронтальной панели
  • Высокая степень защиты до IP69K
     

Профилированные корпуса HC-ALU

Профилированные корпуса серии HC-ALU  

Профилированные корпуса серии HC-ALU

Профилированные корпуса серии HC-ALU из алюминия защищают электронные компоненты периферийного оборудования от брызг воды, а также от термического и механического воздействия.

  • Прочный алюминиевый экструдированный профиль для обеспечения степени защиты IP65
  • Эргономичный дизайн для оптимального удобства обслуживания
  • Индивидуальная адаптация к специальным требованиям
  • Защита от ЭМВ с повышенными экранирующими свойствами
     

Корпуса для портативных устройств HCS

Корпуса для портативных устройств серии HCS  

Корпуса для портативных устройств серии HCS

Эргономичные корпуса для портативных устройств серии HCS оптимально подходят для переносных устройств управления.

  • Модульная конструкция корпусов различного типоразмера
  • Высокая универсальность благодаря широкому выбору принадлежностей
  • Уникальный дизайн устройств благодаря индивидуальной адаптации

 

Универсальные корпуса UCS

Универсальные корпуса серии UCS  

Универсальные корпуса серии UCS

Универсальные корпуса серии UCS являются идеальным решением для встроенных систем и надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий.

  • Модульная конструкция корпуса различной высоты и с разными креплениями для печатной платы
  • С опциональными принадлежностями подходит для установки на стол, стену или монтажную рейку
  • Индивидуальные интерфейсы для различных решений для электроники

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги