Передача по оптоволоконному кабелю

Помехозащищенные сети

Помехозащищенные сети

При помощи световодов Вы передаете данные особенно надежно.

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

  • Медиаконвертеры для Ethernet
    Медиаконвертеры для Ethernet

    Автономные медиаконвертеры для сетей Ethernet: быстрый переход к помехозащищенной передаче данных по оптоволокну.

  • Медиаконвертеры для полевых шин
    Медиаконвертеры для полевых шин

    Медиаконвертеры для всех распространенных систем полевой шины: быстрый переход к помехозащищенной передаче данных по оптоволокну.

Искать в Передача по оптоволоконному кабелю

Показать все продукты в этой категории

В приложениях с очень высокими требованиями к степени готовности оборудования Вам поможет многообразная продукция для оптоволоконной передачи от Phoenix Contact. Извлекайте выгоду из превосходной производительности и помехозащищенности данной коммуникационной инфраструктуры – без принятия затратных мер по защите от перенапряжений, экранированию и выравниванию потенциалов.

Преимущества для Вас

  • Высочайшая помехоустойчивость и высококачественная развязка цепей благодаря оптической передаче данных
  • Максимальная дальность передачи на максимальных скоростях благодаря применению оптоволоконной технологии
  • Применение во взрывоопасных зонах - допуск на применение в зоне 2

Модульная конструкция станции

Модули и соединители для несущей рейки на одной рейке  

Модульный хаб, объединяющий до десяти устройств

Комбинируйте Ваши медные повторители с оптоволоконными конвертерами от Phoenix Contact. Модульный хаб при этом обслуживает до десяти устройств. Так вы получаете максимум 30 каналов, по желанию с медью или оптоволокном.

Просто закрепите модули на несущей рейке. Перекрестная разводка для передачи сигналов и цепей питания происходит автоматически через соединитель для несущей рейки.

Модульный значит гибкий: даже во время эксплуатации Вы можете заменять отдельные модули, не влияя на другие. Системные источники питания, поставляемые в качестве опции, интегрируется в систему без каких-либо проблем.

Встроенная диагностика оптических каналов

Встроенный индикатор в виде гистограммы  

Диагностика посредством гистограммы для раннего оповещения

Всегда в курсе дела: все устройства оптоволоконной системы передачи PSI-MOS оснащены индикатором в виде гистограммы.

Это принесет Вам явные преимущества:

  • Постоянная оценка оптического качества сигнала оптоволоконной цепи при вводе в эксплуатацию и в режиме работы
  • Раннее оповещение при ухудшении оптического качества передачи, до того как это приведет к выходу из строя оборудования

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548