Монтажные системы для оптоволокна

Монтажные системы для оптоволокна

Все из одних рук

Для установки внутри помещений и снаружи: здесь Вы найдете полноценную систему передачи данных с применением оптоволоконных технологий практически для любого приложения.

Вернуться к Монтажные системы

Категории

Искать в Монтажные системы для оптоволокна

Показать все продукты в этой категории

Ассортимент принадлежностей для оптоволоконных систем от Phoenix Contact включает в себя штекеры, кабели, инструменты и измерительные приборы. Дополнительно мы обеспечиваем Вам полную гибкость: штекеры можно просто и быстро собирать самостоятельно.

Преимущества для Вас

  • Простота самостоятельной сборки на месте с помощью штекеров для быстрого монтажа оптоволокна
  • Простота монтажа: кейс с инструментами и штекерами для полного монтажа оптоволокна
  • Широкий ассортимент продуктов – различные варианты кабелей, метражом или готовые

Кейс с инструментами – простота подсоединения на месте

Кейс с инструментами PSM-HCS-KONFTOOL  

Кейс с инструментами PSM-HCS-KONFTOOL

Практичное решение: все инструменты и штекеры для практичной сборки у Вас под рукой. В кейсе с инструментами PSM-HCS-KONFTOOL Вы найдете полный ассортимент необходимых инструментов. Вы превосходно подготовлены для любого этапа работы:

  1. Снятие изоляции с волокна: клещи для снятия изоляции, инструмент для снятия оболочки, ножницы для арамидных волокон
  2. Нанизывание и привинчивание отдельных частей штекера
  3. Скрайбирование и обламывание волокна в фронтальной части штекера: инструменты для скрайбирования

Запатентованный инструмент для скрайбирования позволяет избавиться от таких трудоемких операций, как обжим, склеивание и полировка.

Оптоволоконные кабели и штекеры

Оптоволоконный кабель метражом или готовый  

Оптоволоконный кабель метражом или готовый

Волоконно-оптический кабель дополняет ассортимент компонентов для оптоволокна и завершает формирование полноценной системы передачи. В зависимости от расстояний можно выбирать полимерные, HCS (Hard Clad Silica) или стекловолоконные кабели.

Phoenix Contact предлагает специально разработанные исполнения кабелей для различных областей применения и условий эксплуатации:

  • Готовый оптоволоконный кабель с возможностью свободного выбора комбинаций штекеров
  • Оптоволоконный кабель метражом
  • Готовые патч-кабели для быстрой интеграции оптических устройств в существующие оптоволоконные сети.

Патч-кабели предлагаются длиной один, два и пять метров – одномодовое и многомодовое стекловолокно.

Штекеры

Самостоятельно собирайте наборы штекеров PSM-SET-… для HCS- и полимерного волокна быстро и просто на месте. В зависимости от типа соединения Ваших устройств выберите соответствующие штекеры: FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- и SC-Duplex.


Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548