Расширители и повторители

Расширители и повторители

Больше производительности для ваших сетей полевой шины

Вернуться к Передача данных по полевой шине

Категории

Искать в Расширители и повторители

Показать все продукты в этой категории

Расширители Phoenix Contact позволяют увеличить радиус действия вашей сети больше, чем по стандарту полевой шины. Повторители дают возможность сегментирования и таким образом расширяют дальность действия и число участников. При помощи расширителей и повторителей вы можете увеличить сеть полевой шины и повысить производительность.

Преимущества для вас

  • Повышение производительности путем увеличения дальности действия и сегментированию
  • Используйте любые двухпроводные кабели для увеличения дальности действия с расширителями
  • Любое увеличение сети путем подготовки сигналов при помощи повторителей

Расширители PROFIBUS для передачи по медному кабелю до 20 км

Расширитель PROFIBUS с логотипом  

Расширитель PROFIBUS

Расширитель PROFIBUS обеспечивает возможность соединения с удаленными устройствами PROFIBUS по старым медным линиям. Это обеспечивает возможность передачи данных до 1,5 Мбит/с на расстояния до 1,5 км без специальных кабелей.

Два порта DSL на одном устройстве обеспечивают простую конструкцию избыточной структуры от точки к точке или линейных структур.

Также через соединитель сферического профиля возможен смешанный режим между медным проводником и светодиодом.

Не в последнюю очередь: электропитание через USB-кабель обеспечивает конфигурацию прибора без внешней подачи питания 24 В.

Последовательный расширитель — увеличение сетей RS-232, RS-422 и RS-485

Приложения с SHDSL-модемом  

Последовательный расширитель

Промышленный последовательный расширитель дает возможность увеличить дальность действия для последовательных интерфейсов RS-232, RS-422 и RS-485 свыше стандарта последовательной связи. Для этого не нужен специальный кабель, можно использовать любое 2-проводное соединение.

Возможно создание соединения по типу «точка-точка», линейных структур и структур «звезда» с помощью 2- и 4-проводных линий.

Так можно экономно реализовать сети, используя имеющуюся собственную проводку. Для этого подходят, например, неиспользуемые более телефонные линии или шинные проводники.

Повторитель полевой шины — расширение путем сегментирования

Повторитель полевой шины  

Повторитель полевой шины

Повторители от Phoenix Contact позволяют удлинить сеть независимо от объема передаваемых данных. Количество участников сети также можно увеличить благодаря сегментированию при помощи повторителей. В зависимости от требований можно увеличить протяженность, количество и распределение каналов или обеспечить передачу с защитой от ЭМВ. Модульная концепция позволяет свободно комбинировать медные и оптоволоконные каналы.

  • Встроенный битовый контрольный хронометраж с обработкой сигналов допускает любое каскадирование повторителей
  • Встроенная битовая передискретизация обеспечивает передачу телеграмм без помех
  • Распознавание стартового ограничителя выявляет неполные телеграммы PROFIBUS и отфильтровывает их из сети

Активное терминирование для сетей PROFIBUS и RS-485

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Активное терминирование с PSI-TERMINATOR-PB-TBUS

Активное терминирование сетей PROFIBUS и RS-485: легко при помощи терминатора PSI-TERMINATOR-PB-TBUS.

Это принесет значительные преимущества:

  • Бесперебойная передача данных по шине благодаря постоянному активному терминированию. Поэтому можно подключать и отключать шинные устройства во время работы
  • Фиксированный программный интерфейс в сети
  • Резервное питание
  • Разветвление цепей питания с помощью соединителей, устанавливаемых на монтажную рейку, для эксплуатации в комбинации

Активные программаторы и устройства диагностики подают напряжение через разъем D-SUB. Устройство также можно использовать в качестве определенного сервисного интерфейса в пределах шинной системы.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48