Назад к обзору

Преимущества для Вас в деталях

Максимальная взрывозащищенность для всех типов взрывоопасных зон и газовых групп

Допуски Ex и IECEx

Все разделительные усилители MACX Analog Ex имеют допуск действующих норм.

Все разделительные усилители MACX Analog Ex имеют допуск в соответствии с дейсвующими нормами ATEX или IECEx:

  • [Ex ia] - для искробезопасных цепей во взрывоопасных зонах до 0 и 20.
  • Ex n - для установки приборов во взрывоопасной зоне 2

Дополнительно имеются соответствующие национальные допуски, такие как, например, UL (США, Канада) и ГОСТ.

Высокая экономия монтажного пространства

Сравнение монтажной ширины  

Экономия пространства до 45 процентов с MACX Analog Ex

Благодаря ширине корпуса всего в 12,5 мм для всех одно- и двухканальных устройств 24 В, MACX Analog Ex обеспечивает экономию рабочего пространства до 45 процентов по сравнению с распространенными на рынке разделительными усилителями Ex i.

Функциональная безопасность и надежность

Логотип SIL  

Все разделительные усилители MACX Analog Ex имеют сертификаты SIL в соответствии с МЭК 61508

Phoenix Contact реализует требования функциональной безопасности в соответствии со стандартом МЭК 61508 в стандартизированном процессе разработки.

Сертифицированные таким образом разделительные усилители MACX Analog Ex соответствуют всем приложениям с требованиями по безопасности до SIL 2 или SIL 3. Для вашей установки это означает максимальную надежность и безопасность.

Дополнительно запатентованные концепции коммутации обеспечивают точную передачу сигналов и незначительное энергопотребление. Вытекающее из этого незначительное самонагревание обеспечивает долгий срок службы устройств.

Точная передача сигналов при небольшой потере мощности

Самонагревание на термограмме  

Незначительное самонагревание обеспечивает долгий срок службы устройств

Запатентованные концепции коммутации обеспечивают незначительное энергопотребление. Вытекающее из этого незначительное самонагревание обеспечивает долгий срок службы устройств.

Высокая безопасность эксплуатации

Вход, выход, питание гальванически развязаны  

Высокая надежность эксплуатации благодаря гальванической развязке 3 цепей

Все разделительные усилители MACX Analog Ex обладают гальванической развязкой входа, выхода и питания. Это повышает надежность работы оборудования в условиях помех.

Интеллектуальная концепция питания и диагностики

Питание через соединитель, устанавливаемый на несущую рейку  

Модульное шунтирование питания 24 В и диагностических сигналов

Для питания разделительных усилителей MACX Analog Ex существует два решения:

Системное решение
Подсоедините напряжение питания 24 Вольт при помощи шинного соединителя для несущей рейки. Это упрощает фирмирование разводки, расширение системы или замену модуля. При этом Вы подводите питание или напрямую через любой модуль MACX Analog Ex, или используете для этого модуль питания и оповещения. Последний наряду с простой функцией подачи питания предлагает также резервное питание с диодной развязкой и возможность оповещения при неисправностях.

Гибкое решение
Широкий диапазон питания позволяет использовать оснащенные таким образом разделительные усилители MACX Analog напрямую в любой сети питания по всему миру без дополнительного блока питания.

Удобное конфигурирование и наблюдение

Системное ПО IFS-CONF  

Удобное конфигурирование и наблюдение при помощи ПО

Вы можете конфигурировать совместимые разделительные усилители MACX Analog Ex на ПК при помощи бесплатного ПО.

Вы можете выбрать из трех вариантов:

  1. Автономное ПО ANALOG-CONF
  2. Пакет программного обеспечения FDT/DTM
  3. Отдельные DTM для использования в имеющемся рамочном приложении FDT

Встроенная функция мониторинга позволяет регистрировать актуальные параметры установки. Все настраиваемые через ПО устройства по желанию поставляются с предварительно проведенной конфигурацией.

Простота конфигурирования без ПО

Конфигурация с помощью DIP-переключателей  

MACX Analog Ex можно быстро и просто конфигурировать при помощи DIP-переключателей.

Вы можете конфигурировать разделительные усилители MACX Analog Ex без использования ПО. В зависимости от типа устройства выберите различные виды конфигурирования:

  • Посредством переключателей DIP прямо под прозрачной крышкой на передней части прибора.
  • При помощи блока управления и индикации, который можно устанавливать непосредственно на совместимые устройства. Так Вы можете копировать Ваши настройки на другие модули или наблюдать за технологическими данными напрямую в шкафу управления.
    Удобное устройство с ручным управлением поставляется вместе с отдельным крепежным устройством, их можно использовать в качестве выносного блока индикации, установив на несущую рейку.

Для удобства монтажа: вставные соединительные клеммы

Вставные соединительные клеммы  

Вставные соединительные клеммы с кодировкой

Разделительные усилители MACX Analog Ex оснащены вставными соединительными клеммами. Возможен выбор между винтовым или пружинным исполнением с технологией Push-in.

Кодирование и однозначная маркировка обеспечивают защиту от перепутывания полярности и предотвращают непреднамеренное ошибочное подсоединение уже смонтированных соединительных клемм.

Дополнительно в соединительные клеммы интегрированы вставные гнезда. К ним, например, можно подсоединить устройства коммуникации HART.

Быстрая и безошибочная привязка сигналов

Конечные носители с разделительными усилителями MACX Analog Ex  

Конечные носители MACX Analog Ex со стандартными устройствами для несущей рейки

Конечные носители Termination Carrier - это компактные решения для быстрого и безошибочного подсоединения устройств для несущей рейки серии MACX Analog Ex к платам ввода-вывода систем автоматизации.

При помощи подготовленной системной кабельной разводки VARIOFACE можно быстро и безошибочно соединять конечные носители с устройством управления – Plug & Play.

Таким образом обеспечивается сочетание преимуществ модульных устройств для монтажа на несущей рейке с быстрым соединением Plug & Play, а также возможность создания сквозного решения для системотехники.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи