Искробезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности

Разделительные усилители с классом функциональной безопасности Ex i

Для всех взрывоопасных зон и газовых групп

Разделительные усилители MAXC Analog Ex и MACX Safety Ex обеспечивают максимальную взрывозащиту для всех взрывоопасных зон, а также групп взрывоопасных газовых и пылевых смесей.

Вернуться к Разделительные усилители

Категории

Искать в Искробезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности

Показать все продукты в этой категории

Искробезопасные разделительные усилители серии MACX Analog Ex и MACX Safety Ex имеют сертификат ATEX или IECEx, а также SIL. MACX Analog Ex предлагает одно- и двухканальные разделители сигналов Ex i на ширине всего 12,5 мм. MACX Safety Ex позволяет просто интегрировать аналоговые сигналы в приложение безопасности в соответствии с Директивой по машиностроению.

Преимущества для вас

  • Универсальное применение для искробезопасных токовых цепей во всех взрывоопасных зонах, а также всех газовых и пылевых группах благодаря международному пакету допусков
  • Функциональная безопасность и надежность с полной сертификацией SIL
  • MACX Analog Ex предлагает одно- и двухканальные разделители сигналов для цепей тока Ex i на ширине всего 12,5 мм
  • Простая привязка аналоговых сигналов в приложениях систем безопасности согласно Директиве по машиностроению при помощи сертифицированных PL d разделительных усилителей MACX Safety Ex

Большой ассортимент устройств в компактном исполнении

Максимальная взрывозащита  

MACX Analog Ex – разделительный усилитель с функциональной безопасностью SIL

MACX Analog Ex гарантирует максимальную безопасность оборудования, а также защиту от взрыва, занимая при этом минимум места: на ширине всего 12,5 мм серия изделий включает широкий ассортимент одно- и двухканальных разделителей сигналов для искробезопасных цепей тока во взрывоопасных зонах.

Аналоговые искробезопасные сигналы с уровнем производительности

Аналоговые искробезопасные сигналы с PL  

Разделительный усилитель MACX Safety Ex с функциональной безопасностью PL

Серия MACX Safety Ex включает несколько типов устройств, которые дополнительно сертифицированы по уровню производительности PL d согласно EN ISO 13849-1. Таким образом можно просто интегрировать сигналы Ex i в приложение безопасности согласно Директиве по машиностроению.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи