Назад к обзору

Полнодуплексная передача данных по одному оптоволоконному кабелю: новые оптоволоконные медиаконвертеры с технологией WDM

Для передачи данных Ethernet через оптоволоконные кабели, как правило, используют два оптоволоконных проводника. Новые медиаконвертеры Fast-Ethernet отличаются особой технологией: Для оптической связи требуется всего одно оптоволокно.

Оптическая передача посредством уплотнения с разделением по длине волны

Технология WDM  

Двунаправленная передача данных при помощи технологии WDM

WDM - сокращение для Wavelength Division Multiplex (уплотнение с разделением по длине волны). Данный метод уплотнения использует обе длины волны 1 310 нм и 1 550 нм.

Он позволяет одновременное отправление и прием (двунаправленный) данных через одно волокно – и это без ограничения качества и скорости передачи. Для создания соединения с оптическим волокном используются два устройства. Устройство A передает данные на канал TX с 1 310 нм, а устройство B принимает данные с такой же длиной волны на канал RX. И то же самое с длиной волны 1 550 нм происходит в обратном направлении. Таким образом, возможно создать соединение только между устройством A и устройством B. Устройства приобретаются в комплекте (устройства A и B).

При помощи технологии WDM в существующих оптоволоконных сетях при использовании двух пар медиаконвертеров WDM ширина полосы частот удваивается. Для этого уже имеющийся кабель разделяется на два независимых сетевых соединения. При создании новых сетей затраты уменьшаются, так как экономятся волоконные кабели и штекерные соединители.

Вернуться вверх

Оптическая передача с использованием WDM во вращающихся приложениях

Для вращающихся приложений  

Одномодовые медиаконвертеры особенно хорошо подходят для вращающихся приложений.

Другое преимущество использования медиаконвертеров с технологией WDM появляется при их использовании во вращающихся приложениях. Поскольку впервые стала возможной недорогая оптоволоконная связь посредством оптических вращающихся передатчиков. В ротационных приложениях, как то поворотные машины или ветросиловые установки, стоит задача передавать энергию и сигналы между жестко закрепленной и вращающейся частью установки. Для поворотной передачи до настоящего момента преимущественно использовались электромеханические передатчики с контактным кольцом. Но там, где необходимо передавать большие мощности, могли появляться электромагнитные помехи, которые не влияют на оптоволоконные технологии.

Медиаконвертеры WDM, работающие только с одним оптоволокном, делают возможным применение оптического поворотного передатчика. Так называемые узлы оптического вращения (Optical Rotary Joints) не подвергаются сильному износу и уже предлагаются многими производителями. По сравнению с оптическими поворотными передатчиками с несколькими волокнами цена на устройства с одним волокном существенно ниже в следствие более простой конструкции. Наряду с ветросиловыми установками из преимуществ оптической поворотной передачи извлекают выгоду и другие приложения. Так медиаконвертеры с технологией WDM находят свое применение, к примеру, в радиолокационных установках, морских приводных системах, поворотных машинах, а также в автомобилестроении и упаковочной промышленности.

Вернуться вверх

Резервирование посредством оптики и меди во вращающихся приложениях

Резервный обмен данными  

Резервный обмен данными

Особенно в ветросиловых установках важно обеспечить производительную передачу данных между ступицей и гондолой. В данном случае резервная сеть является преимуществом. Для этого используют независимые друг от друга способы передачи данных.

Стандартная передача данных Ethernet осуществляется при помощи двух медиаконвертеров WDM. Для оптоволоконной передачи используется оптический поворотный передатчик с одним волокном, интегрированный в ось имеющегося медного контактного кольца. На данный способ передачи не оказывают влияния электромагнитные воздействия, потенциалы разделены и обсуживание не требуется. Резервная система создается при помощи расширителей Ethernet. Для соединения SHDSL используется имеющееся медное контактное кольцо, а резервное управление гарантируется управляемым коммутатором.

При помощи новых медиаконвертеров с технологией WDM возможно создать недорогую, производительную и надежную передачу данных. Вместе с расширителями SHDSL от Phoenix Contact, использующими для связи обычное медное соединение контактного кольца, создается ориентированное на будущее решение для резервной сети.

Вернуться вверх

Ориентированные на практику функции диагностики с управлением связью

Функции LFP и FEF  

При разрыве сети: отключение линии передачи

Медиаконвертеры от Phoenix Contact имеют большое количество возможностей диагностики. Так встроенные функции управления связью LFP (Link Fault Pass Through) и FEF (Far-End Fault) обеспечивают постоянный контроль соединения. Это гарантирует высокую степень готовности оборудования. Связь с оптоволоконным соединением отключается в том случае, если на медной стороне медиаконвертера регистрируется потеря соединения. Медиаконвертер на другой стороне регистрирует обрыв связи с оптоволоконной стороны и также прерывает соединение своего сегмента витой пары.

Общий путь соединения через оптические линии таким образом является таким же прозрачным, как и при медном соединении. Обе стороны сетевого соединения могут сразу распознать потерю связи и соответственно отреагировать. При наличии резервного соединения участники могут сразу же на него переключиться. Сигнализирование функции FEF на медиаконвертерах при потере связи позволяет даже локализовать дефектный сегмент.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Полнодуплексная передача данных по одному оптоволоконному кабелю: новые оптоволоконные медиаконвертеры с технологией WDM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548