EtherNet/IP™

Открытая сеть

Открытая сеть

Объедините в одну сеть офисный и промышленным мир: так Вы в любое время и в любом месте можете проверить данные машин.

Вернуться к Компоненты и системы полевой шины

Категории

Вы хотите создать автоматизацию, основываясь на знакомых механизмах? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) - это открытая промышленная система полевой шины. Она специфицируется и обслуживается организацией ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). К тому же EtherNet/IP внесена в промышленную серию стандартов МЭК 61158.

Преимущества для Вас

  • Целостность офисных и промышленных сетей – благодаря стандартам Ethernet
  • Простота распределения адресов, посредством таких известных механизмов Ethernet как DHCP и BootP
  • Быстрый ввод в эксплуатацию и удобство диагностики благодаря веб-серверам на устройствах EtherNet/IP

EtherNet/IP: открытая и широко распространенная

Устройства EtherNet/IP  

EtherNet/IP: открытая и широко распространенная система полевой шины

Положитесь на открытую и широко распространенную во всем мире систему полевой шины: используя EtherNet/IP, Вы пользуетесь промышленным протоколом CIP (Common Industrial Protocol) в классической сети Ethernet.

А это означает:

  • Совместимость с ранее используемым аппаратным обеспечением Ethernet гарантирована.
  • Вы имеете доступ ко всем данным уровня устройств, даже через интернет – благодаря использованию Ethernet и протоколов TCP/IP и UDP/IP.
  • EtherNet/IP подходит и для больших объемов передаваемых данных благодаря высокой скорости передачи данных 10/100 Мбит/с (возможно комбинирование).
  • Передача данных может осуществляться как циклически, так и ациклически.
  • EtherNet/IP использует модель Producer/Consumer.

EtherNet/IP: Компоненты ввода-вывода для любых случаев применения

Индивидуальное составление станции Inline  

Разнообразные вводы-выводы для EtherNet/IP

Модульность
Шинные соединители для EtherNet/IP обеспечивают работу модульных станций ввода-вывода в шкафу управления и в поле. Архитектура: шинный соединитель является ведомым устройством в EtherNet/IP и ведущим на локальной шине.
Высокая гибкость: набор для автоматизации Inline Modular позволяет создать форму в зависимости от функций. Формируйте вводы-выводы в соответствии с требованиями и экономьте место в шкафу.
Модульность в полевых условиях: устройства ввода-вывода серии Fieldline Modular предназначены для установки в полевых условиях. Различные функции для соответствия Вашим требованиям.

Блочная конструкция
Невероятная прочность: устройства Axioline серии E блочной конструкции для EtherNet/IP с различными вариантами корпуса и большим набором функций обеспечивают возможность индивидуального решения.
Наряду с распространенными цифровыми функциями система связи IO-Link и здесь обеспечивает наибольшую гибкость.

Сетевые изоляторы для EtherNet/IP

Сетевые изоляторы для EtherNet/IP  

Сетевые изоляторы для EtherNet/IP

Изоляторы применяются для гальванической развязки до 4 кВ в сетях Ethernet на основе медных проводников. Так защищаются устройства Ethernet и интерфейсы. Это существенно повышает помехозащищенность при влияниях промышленного окружения.

  • Устройства соответствуют требованиям для железнодорожных приложений по EN 50155 и EN 50121.

Минимизация нагрузки сети благодаря коммутаторам EtherNet/IP

Коммутаторы промышленного Ethernet для сетей EtherNet/IP  

Коммутаторы для промышленного Ethernet для сетей EtherNet/IP

Для оптимальной поддержки Ethernet/IP наши коммутаторы промышленного Ethernet оснащены функциями многоканальной фильтрации и запроса. При помощи данных функций потоки данных направляются только тем участникам, которым они необходимы. Таким образом нагрузка сети минимизируется и достигается высокая степень готовности.

Улучшенные управляемые коммутаторы серии 7000 представляют собой единственные в мире коммутаторы для промышленных сетей Ethernet, поддерживающие сертифицированный для EtherNet/IP механизм резервирования Device Level Ring (DLR). Высочайшая степень готовности оборудования благодаря переключению менее чем за 3 мс при выходе из строя средств и интеграция не поддерживающих DLR устройств в кольцо DLR.
Простое конфигурирование и диагностика коммутаторов напрямую в системе управления благодаря поддержке протокола Common Industrial Protocol (CIP).

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Дополнительные сведения