Электронные устройства коммутации и управления электродвигателем

Электронные устройства коммутации и управления электродвигателем

Интеллектуальная коммутация, защита и измерение

Коммутационные аппараты и устройства управления двигателем отличаются простотой в обращении, экономят время и место, а также обеспечивают высокую степень готовности оборудования.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Полупроводниковые контакторы
    Полупроводниковые контакторы

    Прочные полупроводниковые контакторы 1- или 3-фазного исполнения обеспечивают частую и не подверженную износу коммутацию.

  • Пускатель электродвигателя
    Пускатель электродвигателя

    Ассортимент гибридных пускателей включает в себя прямые и реверсивные модели с функциями аварийного останова, защиты двигателей и др.

  • Система распределения питания CrossPowerSystem
    Система распределения питания CrossPowerSystem

    CrossPowerSystem представляет собой новую открытую платформу для модульных и функциональных шкафов управления. Трехфазные устройства устанавливаются на распределитель питания методом plug & play.

  • Скоростной пускатель
    Скоростной пускатель

    Скоростной пускатель – новый класс устройств с интуитивно понятным управлением, занимающий промежуточное положение между пускателем электродвигателя и частотным преобразователем. Это компактное устройство предлагает все необходимые функции регулировки различной частоты вращения, плавного пуска и безопасного останова при помощи функции Safe Torque Off (STO).

  • Управление электродвигателями и машинами
    Гибридные пускатели электродвигателей — с поддержкой работы в сети

    Система управления двигателями для защиты двигателей и установок, электронное управление машинами для контроля двигателей и машин

Искать в Электронные устройства коммутации и управления электродвигателем

Показать все продукты в этой категории

Системы привода на базе электродвигателей очень широко используются в промышленном оборудовании. Очень часто пуск и реверсирование электродвигателей реализуются с помощью классических контакторных схем механического типа. Их известные недостатки: высокая потребность в свободном месте и значительные затраты на разводку. Кроме того, срок службы таких устройств ограничен. Для контроля важных параметров работы двигателей и технологических данных часто требуются дорогие датчики.

Воспользуйтесь преимуществами широкого ассортимента электронных коммутационных устройств, экономичных устройств управления двигателями и машинами, модульной системы распределения питания, а также скоростных пускателей с интуитивно понятным управлением Phoenix Contact для оптимизации производственных и эксплуатационных затрат, обслуживания и управления энергопотреблением. Мы окажем вам необходимую поддержку в решении ваших задач в рамках цифровизации и индустрии 4.0.

Преимущества для вас

  • Высокая готовность оборудования благодаря гибридной технологии, обеспечивающей 10-кратное увеличение срока службы
  • Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
  • Быстрое подключение благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки
  • Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному реле защиты
  • Защита дорогостоящих компонентов благодаря свободному выбору сигнальных значений и порогов переключения
  • Регистрация эксплуатационных данных и использования электроэнергии без дорогостоящих датчиков
  • Интерфейс шинного соединителя на монтажной рейке для прямого подключения и передачи технологических данных

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48