Программное обеспечение E-Mobility

Программные модули для управления процессом зарядки или интеграции в системы бухгалтерского учета посредством протокола OCPP (Open Charge Point Protocol)

Программное обеспечение E-Mobility на заказ

Мы поможем вам сформировать индивидуальную или сетевую зарядную инфраструктуру.

Контроллеры заряда Phoenix Contact оснащены стандартными интерфейсами. Поэтому в сочетании с соответствующими программными модулями их можно использовать для управления процессом зарядки, интуитивной навигации или интеграции в системы бухгалтерского учета посредством протокола OCPP (Open Charge Point Protocol).

Преимущества для вас

  • Разработка индивидуальной концепции вашей зарядной инфраструктуры
  • Программные модули, соответствующие стандартам МЭК 61851 и ISO 15118
  • Интеграция зарядной станции в систему управления при помощи коммуникационных протоколов OCPP или SQL

Запрос индивидуального решения

У вас есть конкретный запрос? Тогда достаточно короткого сообщения, отправленного через нашу форму для запросов:

  • ПО для ваших зарядных станций
  • Программные модули для создания и расширения вашего приложения.

Мы незамедлительно свяжемся с вами и обсудим недостающие детали. Вы быстро получите содержательное предложение.

Программные модули обеспечивают возможность обмена данными между ТС и серверной системой.  

Обмен данными между ТС и серверными системами

Программные модули, соответствующие стандартам МЭК 61851 и ISO 15118, обеспечивают возможность обмена данными между ТС и зарядной станцией вплоть до серверной системы.

Разработка индивидуальной концепции

Мы поможем вам разработать индивидуальную концепцию вашей зарядной инфраструктуры:

Программные модулиЗарядная инфраструктура ограниченного пользованияЗарядная инфраструктура общего пользования
Кодовый переключательx 
RFID-картаxx
Приложение для смартфонаxx
Системы бухгалтерского учета x
Системы управленияxx

Наши новейшие функции

Мы поможем вам в применении различных типов зарядки и соответствующих технологий передачи данных:

Типы зарядкиПеременный и постоянный ток
ПротоколыOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
ИнтерфейсыEthernet, цифровые входы/выходы, последовательная передача данных (RS-485, RS-232)

Наши новейшие библиотеки

Мы поможем вам в применением соответствующих библиотек и функциональных блоков в различных сферах

Протоколы/интерфейсыБиблиотекиЗадача
EM-CP-PPE-Mobility LibСвязь с контроллерами заряда
EVCC BasicE-Mobility LibСвязь с контроллерами заряда
OCPPOCPP LibСвязь с серверными системами
SQLБиблиотека SQLСоединение с центральными базами данных
ModbusModbus LibСчитывание данных об энергопотреблении с измерительных устройств
Последовательная передача данныхCOM SerialИнтеграция считывающих устройств RFID

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548