Назад к обзору

Способы подключения

Разъемы со срезными контактами

Разъемы со срезными контактами для отдельных проводов  

Разъемы со срезными контактами для отдельных проводов

Разъемы со срезными контактами от Phoenix Contact представляют собой самый быстрый способ подключения штекерных соединителей.

Снятие изоляции с отдельных проводников теперь не требуется. При подключении срезной контакт прокалывает изоляцию провода, обеспечивая при этом подпружиненное, газоплотное виброустойчивое соединение.

Соединители со штыревыми и гнездовыми контактами предлагаются на выбор с металлической или пластмассовой накатанной гайкой.

Вернуться вверх

Пружинные зажимы Push-In

Принцип действия пружинных зажимов Push-in  

Принцип действия пружинных зажимов Push-in

Подключайте провода большого сечения без каких-либо усилий с соединительными элементами Phoenix Contact для прямого подсоединения без инструментов.

  • Данная технология подключения отличается особенной простой использования благодаря защите от ошибок при подсоединении.
  • Этому способствует контактная система особого исполнения с комбинированной пружиной, которая обеспечивает устойчивость соединения, препятствуя боковому сдвигу провода.

 

Вернуться вверх

Принцип действия винтовых зажимов с натяжными втулками

Принцип действия винтовых зажимов с натяжными втулками  

Принцип действия винтовых зажимов с натяжными втулками

Используйте самую распространенную в мире технологию подключения для подсоединения систем с повышенными требованиями. Независимо от сечения проводника можно достичь максимальной прижимной силы контакта на единицу площади контактной поверхности.

Благодаря использованию высококачественных медных сплавов при применении в жестких условиях сохраняется стабильность и надежность соединений. Это обеспечивает возможность создания газоплотного контакта и снижения переходного сопротивления.

Специальная система стопорения винта (принцип Reakdyn) препятствует саморазвинчиванию соединения.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов