Распределительные коробки

Распределительные коробки

Эффективное группирование и распределение

Распределительные коробки от позволяют быстро и наглядно прокладывать кабельную проводку в полевых условиях.

Вернуться к Кабельная разводка датчиков и исполнительных элементов

Категории

Искать в Распределительные коробки

Показать все продукты в этой категории

Распределительные коробки объединяют большое количество проводников в одном магистральном кабеле, который подсоединяется к контроллеру. Благодаря индикаторам состояния вы получаете обзор множества сигналов.

Преимущества для вас

  • Гибкость электромонтажа благодаря широкому ассортименту продукции и различным разъемам для подключения магистрального провода
  • Экономия времени благодаря монтажу при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON или сборки при помощи разъема для быстрого подключения
  • Безопасность в полевых условиях благодаря литому корпусу и высоким классам защиты

Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Коробки для датчиков/исполнительных элементов