Диодные модули

Диодные модули

Защита и развязка

Диодные модули EMG защищают установку от неправильной полярности и осуществляют развязку в системах оповещения о неисправностях.

Вернуться к Мониторинг и диагностика

Категории

Искать в Диодные модули

Показать все продукты в этой категории

Диодные модули EMG в защищенном от касания и пыли корпусе для монтажа в электрошкафах представляют собой оптимальный вариант интеграции диодных элементов в Вашу установку.

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа благодаря соответствию корпусов электронных устройств со степенью защиты IP20 электрошкафам
  • Быстрое закрепление на монтажных рейках благодаря фиксаторам на основании
  • Удобная разводка благодаря практичной технологии подключения

Защита и развязка

Диодные модули в корпусе, соответствующем характеристикам электрошкафов  

Диодные модули в корпусе для электронных устройств, соответствующем электрошкафам

Диодные переключатели выполняют в электрических и, прежде всего, электронных системах управления разнообразные функции:

  • Электрическая развязка сообщений в системах оповещения о неисправностях
  • Искрогасящие диоды для гашения чрезмерных напряжений индуктивных потребляющих устройств, как электромагнитных клапанов и реле постоянного тока.
  • Поставляются в виде диодной схемы с анодом или катодом или в виде диодов для свободной установки

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48