Технология подключения постоянного тока

Технология подключения пост. тока

От модуля к инвертору

Создавайте надежную кабельную разводку при помощи штекерных соединителей постоянного тока с пружинными зажимами.

Вернуться к Штекерные соединители для ФГ-систем

Категории

Искать в Технология подключения постоянного тока

Показать все продукты в этой категории

Проходные детали, штекерные соединители и разнообразные принадлежности: с серией изделий для постоянного тока от Phoenix Contact вы получаете инновационные технологии подключения из одних рук. В ассортимент входят сборные штекеры для быстрого подсоединения для проводников сечением 2,5 мм² до 16 мм², а также система миниатюрных штекеров для интегрированных в здания ФГ-модулей (BIPV).

Преимущества для вас

  • Простой монтаж благодаря системе быстрого подключения без инструмента
  • Высокая гибкость благодаря обширному портфолио для кабелей сечением от 2,5 мм² до 16 мм²
  • Упрощенный монтаж и обслуживание благодаря комплексной системе подключения из одних рук
  • Высокая степень защиты от недопустимых крестовых соединений благодаря единственной в своем роде форме штекера

Штекерный соединитель постоянного тока

Штекерный соединитель постоянного тока  

Штекерный соединитель постоянного тока

Монолитные штекерные разъемы постоянного тока от Phoenix Contact подключаются быстро и просто с помощью пружинных зажимов без специальных инструментов. Технология быстрого подсоединения гарантирует стабильное и надежное контактирование проводников.

  • Токи до 65 А
  • Напряжение до 1500 В
  • Только два варианта для проводников сечением от 2,5 мм² до 16 мм²
  • Степень защиты IP66/68

 

Подключение устройств постоянного тока

Подключение устройств постоянного тока  

Компоненты для подключения устройств постоянного тока

Проходные детали для постоянного тока SUNCLIX отличаются производительностью и качеством. В наличии компоненты для подключения устройств в виде штифтов или гнезд, подготовленные или для самостоятельной сборки.

  • Токи до 40 А
  • Напряжение до 1500 В
  • Подготовленные или для самостоятельной сборки
  • Для сечения проводников от 2,5 мм² до 6 мм²
  • Степень защиты IP65/66/68

 

Проводники и принадлежности для постоянного тока

Принадлежности  

Проводники и принадлежности для постоянного тока

Ассортимент компонентов для подключения пост. тока дополняется проводниками, инструментом для монтажа в полевых условиях, контрольными штекерами, заглушками, защитными колпачками и крепежными гайками.

  • Проводники постоянного тока, подготовленные и для самостоятельной сборки
  • Y-разветвитель
  • Инструмент для снятия изоляции
  • Защитные колпачки IP68

 

Экономная технология подключения для ФГ-модулей

Клеммы для печатных плат без изоляции  

Оптимальны по цене: клеммы для печатных плат без изоляции

К оптимальным по цене клеммам для печатных плат без изоляции можно быстро и надежно подключать проводники несколько раз. Клеммы рассчитаны на силу тока до 41 А и превосходно подходят для сквозного паечного монтажа.

Встраиваемые в здания изделия для фотогальваники (BIPV)

Фасад здания с фотогальваническими модулями  

Система соединений для встроенных ФГ-модулей

Вы можете получать солнечную энергию не только с крыши, но и со всей поверхности здания. Для реализации данной технологии добычи энергии компания Phoenix Contact предлагает особо компактную штекерную систему постоянного тока SUNCLIX mini для встроенных ФГ-модулей.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48