Контроллеры зарядки постоянным током для станций быстрой зарядки

Контроллеры зарядки E-Mobility для полукоммерческих и общественных систем.
Вернуться к Контроллеры зарядки

Категории

Искать в Контроллеры зарядки постоянным током

Показать все продукты в этой категории

Наш свободно программируемый контроллер зарядки постоянным током CHARX control professional является мозгом современных зарядных станций CCS и CHAdeMO для быстрой зарядки в режиме 4 согласно МЭК 61851-23. Контроллер обменивается данными с электромобилем, контролирует процесс зарядки, регулирует параметры, например, ток зарядки, и опционально выполняет дополнительные задачи, например, визуализацию на панели управления. 3G-модем обеспечивает возможность удобного дистанционного обслуживания. Помимо зарядки постоянным током, контроллер поддерживает также один пункт зарядки переменным током.

Преимущества для вас

  • Две независимых точки зарядки (AC и DC) с использованием одного контроллера
  • Гибкость применения благодаря свободному программированию согласно МЭК 61131
  • Незначительные затраты на программирование благодаря готовым функциональным блокам для связи с электромобилем в соответствии с DIN SPEC 70121
  • Простая интеграция в систему благодаря широкому набору интерфейсов
  • Удобный дистанционный доступ посредством встроенного модема мобильной связи

Универсальность применения благодаря свободному программированию

CHARX control professional  

Контроллер зарядки программируется с помощью готовых функциональных блоков в PC Worx

CHARX control professional предусматривает возможность свободного программирования по МЭК 61131 в соответствии с индивидуальными требованиями вашей системы. Это делает его универсальным устройством управления зарядкой для удовлетворения самого широкого спектра требований.

Сократите свои расходы на инженерное проектирование, воспользовавшись готовыми функциональными блоками PC-Worx для связи с электромобилем согласно DIN SPEC 70121.

Другие изделия CHARX для зарядной инфраструктуры переменного тока

Широкий ассортимент компонентов для станций быстрой зарядки  

Мы предлагаем обширный ассортимент продукции для процесса зарядки электромобилей

Используйте наш широкий ассортимент для создания высокопроизводительных зарядных станций постоянного тока или целых парков быстрой зарядки. Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48