Зарядный кабель постоянного тока для станций быстрой зарядки

Зарядный кабель DC

Зарядка за несколько минут

Зарядный кабель DC для быстрой зарядки электромобилей постоянным током.

Вернуться к Зарядные кабели и розетки

Категории

Искать в Зарядный кабель DC

Показать все продукты в этой категории

Кроме зарядных штекеров для зарядных колонок CCS (Combined Charging System) по типу 1 и типу 2, мы предлагаем штекеры также по стандарту GB/T для Китая. При помощи охлаждаемого штекера High-Power-Charging можно получить зарядную мощность до 500 кВт. Так за несколько минут происходит быстрая зарядка электромобилей на зарядной станции HPC на определенный пробег.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для комбинированных систем зарядки CCS тип 1, CCS тип 2 и GB/T
  • Подходящий класс производительности для любого приложения – от домашней крытой стоянки до автостоянки на автостраде
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря силовым и сигнальным контактам с серебряным напылением
  • Встроенные датчики для контроля температуры силовых контактов
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Быстрая зарядка постоянным током в режиме 4

Режим зарядки 4  

Режим зарядки 4

При быстрой зарядке постоянным током обычно используются высокие зарядные мощности. Процесс зарядки завершается в течение короткого времени. Зарядные кабели постоянного тока для режима зарядки 4 состоят из зарядного штекера и конца без разъема. Они подключаются напрямую к зарядной станции, оснащенной преобразователем переменного тока в постоянный.

Зарядный кабель постоянного тока для Северной Америки

Зарядный штекер электромобиля CCS типа 1 для североамериканского рынка  

Охлаждаемый зарядный кабель DC CCS типа 1

Зарядные кабели CCS типа 1 были разработаны для быстрой зарядки постоянным током в соответствии с SAE J1772 и МЭК 62196-3 для североамериканского рынка. Как зарядный штекер так и кабель имеют сертификат UL.

Встроенные блокировочные рычаги надежно предотвращают извлечение зарядного штекера в процессе зарядки.

Без охлаждения:

  • 40 А / 1000 В DC (AWG)
  • 80 А / 1000 В DC (AWG)
  • 200 А / 1000 В DC (AWG)

Охлаждаемые – High Power Charging:

  • 500 A / 1000 В DC (метрическая)

Зарядный кабель постоянного тока для Европы

Зарядный штекер электромобиля CCS типа 2 для европейского рынка  

Охлаждаемый зарядный кабель DC CCS типа 2

В 2013 году европейской комиссией была обозначена важная веха для технологий быстрой зарядки в Европе: тип 2 был определен в качестве стандарта для Европы.

Зарядный кабель DC CCS типа 2 блокируется в процессе зарядки электромеханическим блокиратором, интегрированным в зарядную розетку электромобиля. Зарядные кабели соответствуют стандарту МЭК 62196-3 и сертифицированы VDE.

Без охлаждения:

  • 40 А / 1000 В DC (метрическая)
  • 80 А / 1000 В DC (метрическая)
  • 150 А / 1000 В DC (метрическая)
  • 200 А / 1000 В DC (метрическая)
  • 250 А / 1000 В DC (метрическая)

Охлаждаемые – High Power Charging:

  • 400 А / 1000 В DC (метрическая)
  • 500 А / 1000 В DC (метрическая)

Зарядный кабель постоянного тока для Китая

Зарядный штекер постоянного тока для электромобилей по стандарту GB/T для китайского рынка  

Зарядный кабель DC согласно стандарту GB/T

Для быстрой зарядки в китайской инфраструктуре применяются зарядные кабели постоянного тока в соответствии с GB/T 20234.3-2015.

Зарядные штекеры электромобиля включают в себя единственный в своем роде фиксатор, разработанный Phoenix Contact. Данный управляемый зарядной станцией фиксатор предотвращает нажатие рычага на автомобильном зарядном штекере в процессе зарядки. Поэтому извлечение зарядного штекера в процессе зарядки невозможно.

Без охлаждения:

  • 80 А / 1000 В DC (метрическая)
  • 125 А / 1000 В DC (метрическая)
  • 180 А / 1000 В DC (метрическая)
  • 250 А / 1000 В DC (метрическая)

Другие изделия для зарядных станций постоянного тока

Широкий ассортимент для станций быстрой зарядки  

Широкий ассортимент для станций быстрой зарядки

Используйте наш широкий ассортимент для создания производительных зарядных станций постоянного тока или целых парков быстрой зарядки.

Наряду с зарядными кабелями мы также поставляем подходящую силовую электронику, контроллеры и программы для зарядки постоянным током.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48