DC-USV с технологией IQ Technology

DC-USV с технологией IQ Technology

Более продолжительный срок службы

Интеллектуальная технология IQ Technology контролирует и оптимизирует параметры энергоаккумулятора в постоянном режиме и независимо от места его установки.

Вернуться к ИБП для приложений постоянного тока

Категории

  • Список принадлежностей
    Принадлежности

    Для QUINT UPS в наличии бесплатное ПО для конфигурации, различные кабели для передачи данных и монтажные наборы для энергоаккумулятора.

  • Список продукции QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, источники бесперебойного питания для цепей постоянного тока обеспечивают максимальную степень готовности оборудования.

Искать в DC-USV с технологией IQ Technology

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальный ИБП обеспечивает максимальную степень готовности оборудования. Ведь IQ Technology думает вместе с вами и своевременно передает вам необходимые сигналы. Информация о рабочем состоянии установки доступна в любое время и в любом месте благодаря наличию встроенных интерфейсов.

Преимущества для вас

  • Полное использование энергии: процессы и системы обеспечиваются питанием в течение максимально возможного срока.
  • Заблаговременное предупреждение об отказе, поскольку ИБП известен предположительный ресурс энергоаккумулятора.
  • Текущее состояние: ИБП предоставляет данные о текущей мощности энергоаккумулятора.
  • Автоматическое распознавание емкости аккумулятора и его типа (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Оптимальная интеграция в систему благодаря возможности подключения ИБП к контроллерам вышестоящего уровня.
  • DC-USV с IQ Technology являются частью системы COMPLETE line

Интеллектуальный ИБП QUINT DC-USV с IQ Technology

DC-USV с технологией IQ Technology  

Интеллектуальное управление с IQ Technology

С технологией IQ Technology ваша система электропитания становится интеллектуальной. Источник бесперебойного питания контролирует и оптимизирует работу аккумулятора. Оптимальное использование времени автономной работы. Работайте без перерывов с интеллектуальным ИБП, обеспечивающим постоянную подачу энергии.

  • Вы знаете состояние заряда и оставшееся время работы энергоаккумулятора.
  • Вы заранее получаете предупреждение об скорых отказах и имеете достаточно времени для их предотвращения.
  • Вы максимально продлеваете срок службы энергоаккумулятора.
  • Вы передаете всю необходимую информацию на ваш компьютер и вышестоящие контроллеры.

Коммуникационные ИБП QUINT DC-USV для Industrial Ethernet

ИБП QUINT DC-USV для Industrial Ethernet  

ИБП QUINT DC-USV для Industrial Ethernet

ИБП QUINT DC-USV, рассчитанные на интеграцию во все основные типы промышленных сетей, — готовое решение для Industrie 4.0. Встроенные интерфейсы обеспечивают контроль, ввод параметров и перевод установки в безопасное состояние в любое время и из любого места.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT USV для приложений постоянного тока

QUINT DC-UPS  

Интеллектуальные QUINT DC-USV

Модули ИБП на 24 В DC с выходным током от 5 до 40 А позволяют создавать индивидуальные комбинации из источника питания, модуля ИБП и энергоаккумулятора.

  • Оптимальное использование времени автономной работы и предупредительный контроль энергоаккумулятора при помощи IQ Technology.
  • Контроль и ввод параметров установки в любом месте при помощи встроенных интерфейсов.
  • Колоссальный резерв мощности в режиме работы от сети и аккумулятора при помощи технологии SFB Technology и динамического и статического резерва.
  • Мощный зарядник аккумулятора с функцией оптимизации нагрузки: максимальная готовность оборудования благодаря быстрой зарядке и поддержке питания нагрузки.

Подбор правильного энергоаккумулятора

Энергоаккумуляторы  

Подходящие энергоаккумуляторы для ваших ИБП

Для ИБП QUINT DC-USV подберите подходящий аккумулятор с учетом требований вашего применения:

  • литиевый: 120 Вт·ч, 924 Вт·ч
  • VRLA-WTR: 13 А·ч, 26 А·ч
  • VRLA: 1,3 А·ч; 3,4 А·ч; 7,2 А·ч; 12 А·ч; 38 А·ч

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП

Услуги

Простое объяснение

Новые ИБП QUINT DC информируют вас об установке.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/UPS_for_DC_applications_P-22-07-07/5e29b394-3ffa-4586-bee5-9cc694e36208