Зарядный кабель DC

Быстрая зарядка при помощи автомобильных зарядных штекеров постоянного тока Phoenix Contact по типу 1, 2 и стандарту GB/T

Мощный

Автомобильный зарядный штекер для подключения к быстрозарядным колонкам.

Вернуться к Штекерные зарядные системы E-Mobility

Категории

  • Список зарядный кабель DC
    Зарядный кабель DC

    Зарядный штекер ТС постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T производства Phoenix Contact для подключения к колонкам быстрой зарядки

Искать в Зарядный кабель DC

Показать все продукты в этой категории

Зарядка постоянным током является очевидным решением в поездках на дальние дистанции с короткими остановками. В этом случае используются штекерные системы всех трех стандартов: типы 1 и 2, GB/T. Комбинированная система зарядки (CCS) обеспечивает максимальную гибкость: автомобили, оснащенные этой системой, могут заряжаться как переменным, так и постоянным током.

Преимущества для вас

  • Широкий ассортимент, состоящий из CCS типа 1, CCS типа 2 и GB/T
  • Зарядка при помощи надежных механизмов фиксации
  • Контроль температуры при помощи датчиков, интегрированных во все автомобильные зарядные штекеры постоянного тока
  • Морозоустойчивая блокировка рычага

Зарядный штекер пост. тока для автомобилей без разъема в соответствии с режимом 4

При быстрой зарядке постоянным током обычно используются высокие зарядные мощности. Используя 250 А пост. тока, процесс зарядки завершается в течение короткого времени. Проводник зарядного штекера транспортного средства подсоединяется напрямую к зарядной колонке, в которой находятся преобразователи тока. Из-за повышенных требований по безопасности предусматривается только одно вставное соединение со стороны электромобиля.

Зарядный штекер автомобиля с CCS, тип 1 – зарядка постоянным током в Северной Америке

Зарядный штекер автомобиля с CCS, тип 1, для Северной Америки  

Зарядный штекер автомобиля с CCS, тип 1

Штекерные системы CCS постоянного тока типа 1 согласно SAE J1772 и МЭК 62196-3 применяются в США для быстрой зарядки постоянным током. Блокировка рычага используется в комбинации с фиксатором. Разъем автомобиля с CCS обеспечивает зарядку от однофазных сетей переменного тока и быструю зарядку от сетей постоянного тока.  

Зарядный штекер автомобиля с CCS, тип 2 – зарядка постоянным током в Европе

Зарядный штекер автомобиля с CCS, тип 2, для Европы  

Зарядный штекер автомобиля с CCS, тип 2

Тип 2 является стандартом для Европы, установленным Европейской комиссией. Но кроме зарядки переменным током, форма штекера позволяет выполнять также быструю зарядку постоянным током при помощи CCS. Зарядный кабель имеет большее сечение, рассчитанное на мощность до 200 A / 1000 В пост. тока. Электромагнитный фиксатор препятствует преждевременному извлечению штекера в процессе зарядки.

Зарядный штекер автомобиля по GB/T – зарядка постоянным током в Китае

Автомобильный штекер для зарядки постоянным током согласно стандарту GB/T для Китая  

Автомобильный зарядный штекер постоянного тока согласно GB/T

Стандарт GB/T позволяет использовать форму штекера для быстрой зарядки постоянным током на китайских быстрозарядных станциях. С целью увеличения безопасности в процессе зарядки постоянным током компания Phoenix Contact разработала уникальный механизм блокировки, который интегрируется в зарядный штекер автомобиля.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548