Корпуса полевых устройств DCS

Корпуса для электроники DCS для стационарных и переносных дисплеев

Защита дисплея при применении в полевых условиях

Корпуса для электроники DCS защищают переносные и стационарные дисплеи от неблагоприятных условий окружающей среды.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

Искать в Корпуса полевых устройств DCS

Показать все продукты в этой категории

В корпуса для электроники серии DCS можно интегрировать дисплеи различного размера, они надежно защищают переносную и стационарную электронику от механических воздействий, а также от пыли и водяных брызг. Типичные области применения: лабораторная и аналитическая техника, здравоохранение и автоматизация зданий.

Преимущества для вас

  • Простая интеграция дисплеев
  • Возможен ввод напрямую при помощи пленочной клавиатуры
  • Удобство применения со встроенным аккумулятором
  • Индивидуальные исполнения для специальных требований

Большое количество приложений

Большое количество приложений  

Большое количество приложений

Корпуса IP54 серии DCS предназначены для температурного диапазона от -20 °C до +50 °C и оптимально подходят для простой интеграции дисплеев.

  • Материал: ударопрочный полимер ABS
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035)

 

Индивидуальные решения для управления

Индивидуальные решения для управления  

Индивидуальные решения для управления

Различные размеры окошка дают возможность реализовать индивидуальные решения обслуживания для соответствия специальным требованиям или высокой узнаваемости.

  • Для размеров дисплея от 5,7 дюймов до 15 дюймов
  • Интеграция пленочной клавиатуры справа или слева
  • Индивидуальные исполнения

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники