Держатели дисплеев DCS

Держатели дисплеев DCS для стационарных и переносных дисплеев

Защита дисплеев периферийных устройств

Корпуса для электроники DCS защищают переносные и стационарные дисплеи от неблагоприятных условий окружающей среды.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

Искать в Держатели дисплеев DCS

Показать все продукты в этой категории

Держатели дисплеев серии DCS позволяют встраивать TFT-дисплеи различных типоразмеров. Они надежно защищают переносную и стационарную электронику от механических воздействий, а также от пыли и водяных брызг. С помощью опциональных пленочных клавиатур и дисплеев можно реализовать оптимально соответствующие области применения человеко-машинные интерфейсы для передачи и индикации данных.

Преимущества для вас

  • Стандартные варианты для различных интерфейсов устройств
  • Простая интеграция дисплеев с помощью согласованных монтажных комплектов
  • Точно подогнанные пленочные клавиатуры, в т. ч. с учетом индивидуальных требований
  • Удобство применения со встроенным аккумулятором
  • Индивидуальные исполнения для специальных требований

Большое количество приложений

Большое количество приложений  

Большое количество приложений

Корпуса серии DCS со степенью защиты IP54 предназначены для эксплуатации в диапазоне температур от –20 °C до +50 °C и благодаря специально подобранным монтажным комплектам оптимально подходят для простой интеграции дисплеев.

  • Материал: ударопрочный полимер ABS
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035)

 

Индивидуальные решения для управления

Индивидуальные решения для управления  

Индивидуальные решения для управления

Различные размеры окошка дают возможность реализовать индивидуальные решения обслуживания для соответствия специальным требованиям или высокой узнаваемости.

  • Для размеров дисплея от 5,7 дюймов до 15 дюймов
  • Интеграция пленочной клавиатуры справа или слева
  • Индивидуальные исполнения

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники