Режущий инструмент

Режущий инструмент

Без труда достигается аккуратный результат

Чтобы аккуратно отрезать кабель, нужно приложить минимум усилий.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

Искать в Режущий инструмент

Показать все продукты в этой категории

Правильная переработка кабеля в течение долгого срока возможна только при использовании качественного инструмента. Компания Phoenix Contact предлагает особо прочный закаленный инструмент, который режет без дробления и стружки.

Преимущества для вас

  • Долговечность резаков благодаря специальной закалке и термичекой обработке
  • Экономия энергии благодаря оптимальной рычажной передаче и геометрии режущей кромки
  • Безопасны и не утомительны для суставов благодаря эргономичной форме рукоятки
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции

Комфортная резка

Режущие инструменты  

Резка закаленной и термически обработанной режущей кромкой

В процессе неутомительной резки сохраняется чувство комфорта: наша компания предлагает оптимальный инструмент серии CUTFOX для любого случая применения.

Провода и кабели с сечением до 1 400 мм² и диаметром до 100 мм можно перерабатывать практически без дробления. Благодаря храповому механизму прилагаемые усилия остаются низкими даже при большом сечении проводника до 100 мм.

Высокие результаты сохраняются даже при резке материалов повышенной прочности, например струнной проволоки и пружинной стали.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Hand_tools_P-25-02/081d7201-e1e3-4077-bd47-a1793b10c68e