Вставной трансформатор тока

Невероятная преобразовательная способность

Невероятная преобразовательная способность

Чтобы удовлетворить разные требования к измерению тока, преобразователи тока PACT предлагаются с различными коэффициентами трансформации, разных классов точности и номинальной мощности.

Вернуться к Устройства измерения тока и напряжения

Категории

Искать в Вставной трансформатор тока

Показать все продукты в этой категории

Трансформаторы тока PACT представлены в полном ассортименте для преобразования переменных токов до 4000 A во вторичные токи величиной 1 A и 5 A. В общей сложности предлагается примерно 3000 вариантов трансформаторов тока под кабель или втулку, шинных и катушечных трансформаторов.

Преимущества для Вас

  • Экономия места и времени – монтаж трансформатора при помощи механизма быстрого подключения без использования дополнительного инструмента
  • Вариативный монтаж благодаря гибким возможностям использования креплений
  • При монтаже требуется мало места благодаря компактной конструкции и ширине корпуса 30 мм
  • Плюсом является Ваша безопасность – надежное разделение согасно EN 50178 до 1000 В
  • Надежное измерение пиков нагрузки при помощи нормированного тока длительного нагрева, равного 120 процентам номинального тока первичной цепи.
  • Надежная разводка благодаря профессиональной технологии подсоединения

Крепление трансформатора тока с механизмом для быстрого подключения экономят место и время

Крепление со специальным механизмом, который позволяет быстро и надежно установить и подключить трансформаторы тока PACT на токоведущую шину.

Трансформатор можно вручную установить даже в тех местах, куда не сможет достать отвертка.

Также для более высокой точности

Трансформаторы тока PACT также для более высокой точности  

Трансформаторы тока PACT также для более высокой точности

Для стандартных приложений, например в машино- и проиборостроении, компания Phoenix Contact предлагает трансформаторы тока с классом точности 0,5 и 1, которые не подлежат официальной поверке.

Для высокой точности измерений или для произведения расчетов в энергоснабжении в наличии прошедшие апробацию трансформаторы, преобразователи с возможностью калибровки или выверенные - различных классов: 0,2/0,2S/0,5 и 0,5S.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548