Назад к обзору

Измерительные преобразователи перем. тока до 200 A – Подробно о преимуществах

Дооборудование без размыкания провода при помощи пояса Роговского

Пояс Роговского  

Установка без размыкания кабеля при помощи открывающегося пояса Роговского

Открыть пояс Роговского, обвести модуль вокруг провода и снова закрыть – в этих простых действиях заключается принцип обвода кабеля.

Устанавливайте измерительные преобразователи тока в новые установки или в уже работающее оборудование без демонтажа деталей установок и размыкания кабеля.

Измерение истинного эффективного значения без потерь при помощи пояса Роговского

Пояс Роговского  

Измерение истинного эффективного значения (TRMS) по методу Роговского

Преобразователи переменного тока 200 A измеряют токи по принципу измерения истинного эффективного значения. Также можно измерять несинусоидальные переменные токи.

Для измерения тока прибор использует пояс Роговского, преимущество которого заключается в том, что происходит процесс измерения без потерь и размыкания кабеля.

  • Отсутствие необходимости в трудоемком и подверженном потерям метода измерения тока при помощи параллельной цепи.
  • При наличии достаточной изоляции кабеля отпадает необходимость в надежном разделении измерительного контура и электронных устройств.
  • Отсутствие дополнительных контактных мест, которые могут потребоваться при использовании переходных сопротивлений.
  • Отсутствие вмешательства в измерительный контур позволяет обеспечить точную передачу тока.

Настраиваемые диапазоны измерения - простой выбор при помощи ползункового переключателя

Ползунковый переключатель для выбора различных диапазонов измерения  

Выберите диапазон измерения при помощи ползункового переключателя

Выбор одного из трех диапазонов измерения преобразователем тока осуществляется при помощи ползункового переключателя.

Быстрый и гибкий монтаж благодаря различным возможностям установки

Универсальный монтаж  

Быстрая разводка при помощи штекерных соединителей COMBICON

Измерительные преобразователи переменного тока до 200 A Phoenix Contact фиксируются непосредственно на несущей рейке или прикручиваются к монтажной плите.

Подключение приборов производится просто и быстро при помощи штекерных соединителей COMBICON. Кроме того, небольшие габариты приборов позволяют устанавливать их в плоских вертикальных коробах, что идеально подходит для локального приложения.

Для проводников диаметром до 18,5 мм

Отверстие для проводников  

Открывающийся пояс Роговского может обхватывать кабели до 18,5 мм

Измерительные преобразователи переменного тока до 200 A могут обхватывать и измерять на стороне входа проводники сечением до 18,5 мм.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548