Назад к обзору

Измерительные преобразователи переменного тока в постоянный до 55 A – Подробно о преимуществах

Конфигурация – быстро при помощи DIP-переключателей или программного обеспечения с дополнительными функциями

DIP-переключатели на преобразователе тока до 55 A  

Основная настройка производится быстро при помощи DIP-переключателей

Основная конфигурация преобразователя тока настраивается быстро и просто при помощи DIP-переключателей и потенциометра. Без помощи компьютера можно выполнить следующие настройки непосредственно на устройстве:

  • Выбрать способ измерения
  • Настротить входной диапазон измерения
  • Сконфигурировать аналоговый выход
  • Настроить выход порогового значения и порог переключения

Кроме того, можно сконфигурировать другие функции при помощи интуитивно понятного программного обеспечения MCR/PI-CONF-WIN:

  • Установить верхнюю и нижнюю границы – для оптимального отображения диапазона измерения
  • Диагностика акутальной токовой характеристики
  • Сохранить и быстро скопировать настройки на другие модули
  • Настроить режим коммутации, гистерезис переключения и замедление срабатывания или замедление спадания при тревоге превышения граничного значения

Оптимально использовать диапазон измерения

Высокое разрешение диапазона измерения  

Высокое разрешение диапазона измерения

Верхняя и нижняя границы диапазона измерения бесступенчато задаются при помощи программного обеспечения для измерительных преобразователей до 55 A пер./пост. тока. Таким образом определяется специфическое окно измерения (функция Window), которое отображается устройством по всему интервалу исходящего сигнала.

Для бесступенчатого измерения тока предлагаются преобразователи тока MCR-S-...-DCI в двух основных типах:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI для измерения тока до 11 A: кроме стандартных входных сигналов 1 и 5 A можно бесступенчато настроить диапазон измерения: начальный диапазон от 0 до 7,5 A и конечный диапазон от 0,2 до 11 A.
  • MCR-S-10-50-UI-DCI для измерения пер./пост. тока до 55 A: Если необходимо измерить,например, высокие токи электродвигателя, то необходимо соответственно настроить диапазон измерения: начальный диапазон от 0 до 37,5 A и конечный диапазон от 9,5 до 55 A.

Измерение эффективных значений без потерь при помощи датчика Холла

Измерение истинного эффективного значения с помощью датчика Холла (TRMS)  

Измерение истинного эффективного значения (TRMS) при помощи датчика Холла

Измерительные преобразователи тока до 55 A фиксируют истинное эффективное значение при помощи датчика Холла и не зависят от коэффициента формы.

При этом измеряемый провод не должен обрываться, а должен проходить сквозь устройство. Это дает следующие преимущества:

  • Замена трудоемкому и подверженному потерям методу измерения тока при помощи параллельной цепи.
  • При наличии достаточной изоляции нет необходимости использовать надежное разделение измерительного контура и используемых электронных приборов.
  • Отсутствие дополнительных контактных мест, которые могут потребоваться при использовании переходных сопротивлений.
  • Точная передача тока, так как исключено вмешательство непосредственно в измерительный контур.

Кроме того, имеется возможность измерения тока при помощи среднего арифметического значения. Для этого измеряются постоянные токи или фильтруются его части из пульсирующего тока.

При помощи среднего арифметического значения также можно получить на выходе биполярные постоянные токи в виде нормированных аналоговых сигналов.

Сигнал тревоги при выходе за границы предельных значений

Кроме аналогового выхода преобразователи переменного тока в постоянный до 55 A имеют также коммутационный выход. По выбору реле или транзистор. Коммутационный выход соединяется при помощи следующих режимов:

  • Принцип рабочего тока и тока покоя
  • Срабатывание коммутации если значение ниже установленного порогового значения
  • Срабатывание коммутации при превышении установленного порогового значения

Надежная защита

Преобразователь тока MCR-S-...-DCI  

Преобразователи тока MCR-S-...-DCI гарантируют высокую надежность в работе

Преобразователи тока до 55 A оснащены гальванической развязкой трех цепей согласно EN 61010 между входом, выходом и питанием. Это повышает надежность работы оборудования в условиях помех.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548